Microfiltro, Serie NL4-FLC
▶ G 1/4 - G 1/2 ▶ Grado di filtraggio: 0,01 µm
Tipo
Microfiltro, montabile in batteria
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min/max
1,5 bar / 16 bar
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-10°C / +60°C
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +60°C
Volume contenitore del filtro
25 cm³
elemento filtrante
sostituibile
Grado di filtraggio
0,01 µm
Scarico di condensa
Vedere tabella sottostante
Corpo
Pressofuso di zinco
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni
gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata
Pressofuso di zinco
contenitore
Policarbonato
Cartuccia filtro
Fibra di vetro borosilicato
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Prefiltraggio consigliato: 0,3 µm
■
contenuto max. olio residuo sull'uscita : 0,01 mg/m³
■
impurità solide dell'aria compressa sull'uscita secondo ISO 8573-1: classe 1
G 1/4
720
automatico, aperto senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
0,886
G 1/4
720
automatico, aperto senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
0,886
G 1/2
720
semiautomatico, aperto senza pressione
Policarbonato
1,225
G 1/2
1200
automatico, aperto senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
1,631
G 1/4
G 1/4
G 1/8
69,6
38,5
202
–
–
54
5,5
69
54,5
G 1/4
G 1/4
G 1/8
69,6
–
–
249
–
54
5,5
69
54,5
G 1/2
G 1/2
G 1/8
69,6
39,5
186
–
–
54
5,5
69
54,5
G 1/2
G 1/2
G 1/8
69,6
38,5
–
335
–
54
5,5
69
54,5
3
50
20
6,4
10
13
13
13
8,5
33
18
67
3
50
20
6,4
10
13
13
13
8,5
33
18
67
3
50
20
6,4
10
13
13
13
8,5
33
18
–
3
50
20
6,4
10
13
13
13
8,5
33
18
67
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.