Valvola riduttrice di pressione, Serie NL4-RGS
▶ G 1/2 - G 3/4 ▶ Qn=5600 l/min ▶ Azionamento: meccanico ▶ lucchettabile ▶ con chiave
Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di esercizio min/max
0,5 bar / 16 bar
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-10°C / +60°C
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +60°C
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana, montabile in batteria
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max.
Vedere tabella sottostante
Alimentazione di pressione
unilaterale
Corpo
Pressofuso di zinco
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni
gomma acrilonitrile-butadiene
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Prefiltraggio consigliato: 5 µm
G 1/2
5600
0,1 - 3
0,935
G 1/2
0,2 - 6
G 1/2
0,5 - 10
G 3/4
0,1 - 3
G 3/4
0,2 - 6
G 3/4
0,5 - 10
-
G 1/2
5600
0,1 - 3
0,85
G 1/2
0,2 - 6
G 1/2
0,5 - 10
G 3/4
0,1 - 3
G 3/4
0,2 - 6
G 3/4
0,5 - 10
G 1/2
G 1/2
G 1/4
69,5
1,8
122
35,5
157,5
M50x1,5
54
5,5
67
54,5
46
G 3/4
G 3/4
G 1/4
69,5
1,8
122
35,5
157,5
M50x1,5
54
5,5
67
54,5
46
...G 1/2
3
3
5,5
50
20
6,4
10
13
13
7
24
18
67
...G 3/4
3
3
5,5
50
20
6,4
10
13
13
7
24
18
67
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.