Filtro riduttore di pressione, Serie NL4-FRE
▶ G 1/2 - G 3/4 ▶ Grado di filtraggio: 5 µm ▶ con manometro
Tipo
a 1 parti, montabile in batteria
Componenti
Filtro, Riduttore di pressione
Portata nominale Qn
3500 l/min
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min/max
1,5 bar / 16 bar
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-10°C / +60°C
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +60°C
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max.
0,5 bar / 10 bar
Alimentazione di pressione
unilaterale
Volume contenitore del filtro
50 cm³
elemento filtrante
sostituibile
Scarico di condensa
Vedere tabella sottostante
Corpo
Pressofuso di zinco
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni
gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata
Pressofuso di zinco
Cartuccia filtro
polietilene
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Contenuto max. olio residuo sull'uscita secondo ISO 8573-4: 5 mg/m³
G 1/2
semiautomatico, aperto senza pressione
1,19
1)
G 1/2
semiautomatico, aperto senza pressione
1,282
1); 3)
G 1/2
semiautomatico, aperto senza pressione
1,406
2)
G 1/2
automatico, aperto senza pressione
1,256
1)
G 1/2
automatico, aperto senza pressione
1,346
1); 3)
G 1/2
automatico, aperto senza pressione
1,472
2)
G 3/4
semiautomatico, aperto senza pressione
1,19
1)
G 3/4
semiautomatico, aperto senza pressione
1,282
1); 3)
G 3/4
semiautomatico, aperto senza pressione
1,406
2)
G 3/4
automatico, aperto senza pressione
1,256
1)
G 3/4
automatico, aperto senza pressione
1,346
1); 3)
G 3/4
automatico, aperto senza pressione
1,472
2)
G 1/2
G 1/2
G 1/4
G 1/8
69,6
1,8
98,3
146,5
244,8
M50x1,5
54
5,5
69
G 3/4
G 3/4
G 1/4
G 1/8
69,6
1,8
98,3
146,5
244,8
M50x1,5
54
5,5
69
...G 1/2
54,5
46
3
3
5,5
50
20
6,4
10
13
13
7
8,5
...G 3/4
54,5
46
3
3
5,5
50
20
6,4
10
13
13
7
8,5
...G 1/2
24
18
262,8
67
...G 3/4
24
18
262,8
67
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.