|
Sensori, Serie SM6
▶ scanalatura 6 mm ▶ con cavo ▶ Connettore, M8x1, 4 poli, con vite zigrinata ▶ con sensore di misura della posizione, campo di misura 32 - 256 mm
|
|
|
|
|
| Temperatura ambiente min./max. |
-20°C / +70°C |
| Tipo di protezione |
IP 67 |
| Segnale in uscita |
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| Corrente di riposo (senza carico) |
< 25 mA |
| Segnale di corrente |
4 - 20 mA |
| Tensione di esercizio DC min./max. |
15 V - 30 V |
| Segnale di tensione |
0 - 10 V DC |
| intervallo di campionamento |
1 ms |
Risoluzione campo di misura max. |
0,05 mm |
Ripetibilità campo di misura max. |
0,1 mm |
| Differenza di linearità |
0,3 mm |
| Velocità di scansione |
3 m/s |
| Indicazione |
LED |
| Indicatore di stato LED |
Giallo |
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 55 Hz, 1 mm |
| Resistenza all'urto |
30 g / 11 ms |
| Corpo |
Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Guaina cavo |
poliuretano |
|
|
|
|