|
|
Collegamento con diagnosi (DDL), design S
▶ Modulo bus stand alone ▶ Protocollo bus di campo: PROFIBUS DP / Interbus S / CANopen / EtherCAT / DeviceNet
|
|
|
|
|
| Temperatura ambiente min./max. |
+5°C / +50°C |
| Tipo di protezione, con connettore |
IP 65 |
| Tensione di esercizio elettronica |
24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica |
-20% / +20% |
| Tensione di esercizio valvole |
24 V DC |
| corrente cumulativa per valvole |
3 A |
| Lunghezza fase max. (DDL) |
40 m |
| Numero max. di partecipanti DDL |
14 |
Numero di ingressi attraverso il sistema di collegamento |
128 |
Numero di uscite attraverso il sistema di collegamento |
128 |
| Corpo |
alluminio, acciaio inox, Poliarilammide |
|
|
|
|
 |
| ■ |
corrente nel cavo da 0 V max. 4 A |
| ■ |
Per gli schemi di occupazione del prodotto consultare le istruzioni d'uso o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino. |
|
PROFIBUS DP
|
Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica B
|
Boccola (female), M12x1, a 5 poli
|
Connettore (male), M12x1, 4 poli, Con codifica A
|
Boccola (female), M12, a 5 poli
|
R499050030
|
|
|
Interbus S
|
Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica B
|
Boccola (female), M12x1, a 5 poli
|
Connettore (male), M12x1, 4 poli, Con codifica A
|
Boccola (female), M12, a 5 poli
|
R499050030
|
|
|
CANopen
|
Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A
|
Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A
|
Connettore (male), M12x1, 4 poli, Con codifica A
|
Boccola (female), M12, a 5 poli
|
R499050030
|
|
|
EtherCAT
|
Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica D
|
Boccola (female), M12x1, a 5 poli
|
Connettore (male), M12x1, 4 poli, Con codifica A
|
Boccola (female), M12, a 5 poli, Con codifica D
|
R499050030
|
|
|
DeviceNet
|
Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A
|
Connettore (male), M12x1, a 5 poli
|
Connettore (male), M12x1, 4 poli, Con codifica A
|
Boccola (female), M12, a 5 poli
|
R499050030
|
|
|
|
0,57
|
Fig. 1
|
1); 2)
|
|
|
0,67
|
Fig. 2
|
1)
|
|
|
0,716
|
Fig. 3
|
1); 3)
|
|
|
0,67
|
Fig. 5
|
1)
|
|
|
0,66
|
Fig. 4
|
1); 3)
|
|
|
|
|