▶ Qn = 1100 l/min ▶ attacco a piastra ▶ Larghezza valvola pilota: 30 mm ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base ISO 5599-1 ▶ Valvola base per valvola pilota CNOMO ▶ adatto ad ATEX
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
■
*) nota: variante ATEX realizzabile combinando la valvola base senza bobina con valvola pilota CNOMO, serie DO30 e bobina ATEX. Omologazione ATEX: ved. la scheda di catalogo dedicata alle bobine ATEX.