Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola di avviamento progressivo
▶ Qn = 3300 l/min ▶ Larghezza valvola pilota: 22 mm ▶ Azionamento
manuale: a ritenzione
 
Tipo valvola a cassetto
Pressione di esercizio min/max 3 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -15°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -15°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 1 mg/m³
 
Tipo di protezione
con presa/connettore
IP 65
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo di disinserzione 60 ms
   

Materiali:
Corpo  alluminio
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.

tensione
d'esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
Potenza d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
-
110 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
230 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-


 
Azionamento
manuale
tensione
d'esercizio
Conduttanza portata 
Qn
Peso
Nota
Codice
 
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[kg]
 
 
-
24 V
-
11,3
3300
0,39
2)
-
24 V
-
1)
24 V
-
-
2); 3)
24 V
-
-
1); 3)
24 V
-
-
2)
24 V
-
-
1)
-
-
110 V
2)
-
-
110 V
1)
-
230 V
-
2)
-
230 V
-
1)
-
-
-
11,3
3300
0,39
2)
1)
HHB = azionamento manuale
1) Valvola pilota laterale
2) Valvola pilota nella parte superiore
3) Assorbimento di potenza ridotto

Dimensioni




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche