Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola selettrice di flusso (OR)
▶ Qn = 80 - 6100 l/min ▶ raccordo a compressione ▶ Attacco aria compressa ingresso: M5 - G 1 ▶ attacco aria compressa uscita: M5 - G 1
 
Tipo valvola a magnete
Funzione logica Valvola selettrice di flusso (OR)
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Pressione di esercizio min/max 1 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. +0°C / +80°C
Temperatura del fluido min./max. +0°C / +80°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 1 mg/m³

Materiali:
Corpo  Vedere tabella sottostante
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata  Vedere tabella sottostante
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.

 
Raccordo aria compressa
Qn
Peso
Fig.
Nota
Codice
 
ingresso
uscita
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
 
 
M5
M5
80
0,011
Fig. 1
1); 3)
G 1/8
G 1/8
640
0,038
Fig. 2
2); 4)
G 1/4
G 1/4
1550
0,1
Fig. 2
2); 4)
G 3/8
G 3/8
2150
0,2
Fig. 3
2); 5)
G 1/2
G 1/2
2300
0,2
Fig. 3
2); 5)
G 3/4
G 3/4
4800
0,5
Fig. 4
2); 5)
G 1
G 1
6100
0,5
Fig. 4
2); 5)
1) Materiale corpo: poliammide
2) Materiale corpo: alluminio
3) Materiale Boccola filettata: ottone
4) Materiale Boccola filettata: alluminio; acciaio
5) Materiale Boccola filettata: alluminio
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar

Fig. 1


Codice
R1
D1
L1
L2
L3
L4
H1
H2
H3
B1
SW
*
M5
4,3
26
16
15
26
13
5
14
5
* = profondità filettatura

Fig. 2


Codice
R1
D1
L1
L2
L3
L4
H1
H2
H3
B1
SW
*
G 1/8
4,3
42
32
25
3,5
25
21
8,5
16
14
8
G 1/4
5,5
67,5
55
38
8,5
36,2
30,2
13,2
25
22
12
* = profondità filettatura

Fig. 3


Codice
R1
R2
D1
D2
L1
L2
L3
H1
H2
H3
B1
B2
G 3/8
G 3/8
34
4,5
72
44
18
72
30
15
35
17,5
G 1/2
G 1/2
34
4,5
72
44
18
72
30
15
35
17,5

Fig. 4


Codice
R1
R2
D1
D2
L1
L2
L3
H1
H2
H3
B1
B3
G 3/4
G 3/4
44
100
51
107
41
20,5
50
25
G 1
G 1
44
100
51
107
41
20,5
50
25



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-03-28, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche