Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola 3/2, a comando pneumatico, Serie AS1-SOV
▶ G 1/4 ▶ Alimentazione dell'aria: sinistra ▶ raccordo a compressione
 
Tipo valvola a magnete, montabile in batteria
Pressione di esercizio min/max 0 bar / 12 bar
Fluido Aria compressa
Temperatura del fluido min./max. -10°C / +50°C
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +50°C
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Pressione­di pilotaggio
min./max.
2 bar / 16 bar

Materiali:
Corpo  poliammide
Piastra frontale  Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Configuratore
Documentazione

Scheda dati

Istruzioni di montaggio
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.

 
Raccordo
Scarico
Qn
Peso
Codice
 
 
 
 
1▶2
2▶3
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
G 1/4
G 1/4
2000
2000
380
0,09
Portata nominale Qn a 6,3 bar e Δp = 1 bar

Caratteristica della portata
p2 = pressione secondaria
qn = portata nominale


scarico all'indietro
p2 = pressione secondaria
qn = portata nominale


Dimensioni
A1 = ingresso
A2 = uscita
A3 = attacco di scarico




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-03-18, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche