Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Serie NU2
▶ Raccordo diritto ▶ filettatura esterna ▶ M5 - G 3/8 ▶ raccordo ad innesto con dado di accoppiamento ▶ Ø 3 - Ø 9 ▶ NU2-S-RPN
 
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +70°C
Pressione di esercizio min/max -0,95 bar / 15 bar

Materiali:
Corpo  ottone,  nichelato
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Per ulteriori informazioni su montaggio e tolleranze dei tubi flessibili utilizzabili, vedere il capitolo "Informazioni tecniche".

Dimensioni


Codice
Raccordo G
Raccordo D
H
L
SW 1
SW 2
Confezione
[Pezzo]
Peso
[kg]



M5
Ø 3
3,5
21
8
9
10
0,007



M5
Ø 4
3,5
21
8
8
10
0,009



G 1/8
Ø 3
4,5
21,7
13
8
10
0,012



G 1/8
Ø 4
4,5
23
14
10
10
0,015



G 1/8
Ø 6
4,5
23
14
12
10
0,018



G 1/4
Ø 4
6
25,5
16
10
10
0,022



G 1/4
Ø 6
6
25,5
16
12
10
0,023



G 1/4
Ø 9
6
29
17
15
10
0,028



G 3/8
Ø 6
7
26,5
19
12
10
0,027



G 3/8
Ø 9
9
32,5
19
15
10
0,03



Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-01-29, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche