|
|
Serie NU2
▶ Raccordo passaparete ▶ filettatura interna ▶ M5 - G 3/8 ▶ raccordo ad innesto con dado di accoppiamento ▶ Ø 3 - Ø 9 ▶ NU2-S-RSI
|
|
|
|
|
| Temperatura ambiente min./max. |
-10°C / +70°C |
| Pressione di esercizio min/max |
-0,95 bar / 15 bar |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Per ulteriori informazioni su montaggio e tolleranze dei tubi flessibili utilizzabili, vedere il capitolo "Informazioni tecniche". |
|
|
M5
|
Ø 3
|
4,5
|
29
|
8
|
8
|
M7x0,75
|
9
|
10
|
8
|
2
|
|
|
G 1/8
|
Ø 4
|
8
|
38
|
12
|
10
|
M10x1
|
13
|
14
|
10
|
2
|
|
|
G 1/8
|
Ø 6
|
12
|
39
|
12
|
10
|
M12x1
|
17
|
17
|
12
|
2
|
|
|
G 1/4
|
Ø 6
|
12
|
45
|
18
|
10
|
M12x1
|
17
|
17
|
12
|
2
|
|
|
G 1/4
|
Ø 9
|
12
|
47
|
18
|
10
|
M16x1
|
22
|
19
|
15
|
2
|
|
|
G 3/8
|
Ø 6
|
12
|
46
|
19
|
10
|
M12x1
|
17
|
17
|
12
|
2
|
|
|
M5
|
0,013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G 1/8
|
0,031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G 1/8
|
0,038
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
0,052
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
0,071
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G 3/8
|
0,066
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|