Serie NU2
▶ raccordo ad X ▶ raccordo ad innesto con dado di accoppiamento ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ raccordo ad innesto con dado di accoppiamento, 3x ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ NU2-S-RXS
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +70°C
Pressione di esercizio min/max
-0,95 bar / 15 bar
Corpo
alluminio, eloxiert
dado di accoppiamento
Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
■
Per ulteriori informazioni su montaggio e tolleranze dei tubi flessibili utilizzabili, vedere il capitolo "Informazioni tecniche".
Ø 4
Ø 4
46
13
5
0,025
Ø 6
Ø 6
48
15
5
0,025
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.