|
Unità di riempimento progressivo, ad azionamento pneumatico, con collegamento elettrico prioritario, Serie AS5-SSU
▶ G 1 ▶ raccordo a compressione
|
|
|
|
|
| Componenti |
Valvola 3/2, a comando pneumatico, Valvola di riempimento progressivo con commutatore di precedenza elettrico |
| Tipo |
valvola a magnete, montabile in batteria |
| Pressione di esercizio min/max |
2,5 bar / 10 bar |
| Fluido |
Aria compressa |
| Temperatura del fluido min./max. |
-10°C / +50°C |
| Temperatura ambiente min./max. |
-10°C / +50°C |
| Pilotaggio |
interno |
| principio di tenuta |
con chiusura non a tenuta |
| Dimensione max. particella |
25 µm |
| Tipo di protezione, con Connettore |
IP 65 |
| Rapporto d'inserzione |
100 % |
| Corpo |
poliammide |
| Piastra frontale |
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene |
| guarnizioni |
gomma acrilonitrile-butadiene |
| Boccola filettata |
Pressofuso di zinco |
|
|
|
|