Gruppo di trattamento in 3 parti, Serie AS5-ACT
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Grado di filtraggio: 5 µm ▶ lucchettabile ▶ Per lucchetto ▶ con manometro ▶ adatto ad ATEX
ATEX
II 2G2D T4 X
Tipo
in 3 parti, montabile in batteria
Componenti
Filtro, Riduttore di pressione, lubrificatore
Portata nominale Qn
12300 l/min
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min/max
Vedere tabella sottostante
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-10°C / +50°C
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +50°C
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max.
0,5 bar / 8 bar
Alimentazione di pressione
unilaterale
Volume contenitore del filtro
87 cm³
elemento filtrante
sostituibile
Scarico di condensa
Vedere tabella sottostante
Volume contenitore del lubrificatore
181 cm³
Tipo di riempimento
caricamento manuale dell'olio riempimento dell'olio semiautomatico durante il funzionamento
Tipo di lubrificante
HLP 68 (DIN 51 524 - ISO VG 68) HLP 32 (DIN 51 524 - ISO VG 32)
Corpo
poliammide
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni
gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata
Pressofuso di zinco
contenitore
Policarbonato
Gabbia di protezione
poliammide
Cartuccia filtro
polietilene
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min [gocce / min]: 1-2
G 3/4
0 / 16
automatico, chiuso senza pressione
2,678
G 1
0 / 16
automatico, chiuso senza pressione
2,678
G 3/4
1,5 / 16
semiautomatico, aperto senza pressione
2,627
G 1
1,5 / 16
semiautomatico, aperto senza pressione
2,627
G 3/4
1,5 / 16
automatico, aperto senza pressione
2,678
G 1
1,5 / 16
automatico, aperto senza pressione
2,678
G 3/4
G 3/4
G 1/4
G 1/8
G 1/8
255
103
109
75
30,5
M50x1,5
250
266
G 1
G 1
G 1/4
G 1/8
G 1/8
255
103
109
75
30,5
M50x1,5
250
266
...G 3/4
239
41
60
58
8,5
38
63
...G 1
239
41
60
58
8,5
38
63
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.