Microfiltro, Serie AS5-FLC
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Grado di filtraggio: 0,01 µm ▶ Indicatore di sporco: integrato ▶ adatto ad ATEX
ATEX
II 2G2D T4 X
Tipo
Microfiltro, montabile in batteria
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min/max
Vedere tabella sottostante
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-10°C / +50°C
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +50°C
Volume contenitore del filtro
87 cm³
elemento filtrante
sostituibile
Grado di filtraggio
0,01 µm
Scarico di condensa
Vedere tabella sottostante
Corpo
poliammide
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni
gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata
Pressofuso di zinco
contenitore
Policarbonato
Cartuccia filtro
Fibra di vetro borosilicato
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Prefiltraggio consigliato: 0,3 µm
■
contenuto max. olio residuo sull'uscita : 0,01 mg/m³
■
impurità solide dell'aria compressa sull'uscita secondo ISO 8573-1: classe 1
G 3/4
1600
1,5 / 16
semiautomatico, aperto senza pressione
Policarbonato
poliammide
0,361
G 3/4
1,5 / 16
automatico, aperto senza pressione
Policarbonato
poliammide
0,41
G 3/4
0 / 16
automatico, chiuso senza pressione
Policarbonato
poliammide
0,41
G 3/4
1,5 / 16
semiautomatico, aperto senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
-
1,546
G 3/4
1,5 / 16
automatico, aperto senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
-
1,575
G 3/4
0 / 16
automatico, chiuso senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
-
1,568
G 1
1,5 / 16
semiautomatico, aperto senza pressione
Policarbonato
poliammide
0,361
G 1
1,5 / 16
automatico, aperto senza pressione
Policarbonato
poliammide
0,41
G 1
0 / 16
automatico, chiuso senza pressione
Policarbonato
poliammide
0,762
G 1
0 / 16
semiautomatico, aperto senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
-
1,477
G 1
1,5 / 16
automatico, aperto senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
-
1,504
G 1
0 / 16
automatico, chiuso senza pressione
Pressofuso di zinco con cupoletta
-
1,501
G 3/4
G 3/4
G 1/8
85
103
109
23,7
250
--
58
8,5
G 3/4
G 3/4
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
G 3/4
G 3/4
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
G 3/4
G 3/4
G 1/8
85
103
109
23,7
250
--
58
8,5
G 3/4
G 3/4
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
G 3/4
G 3/4
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
G 1
G 1
G 1/8
85
103
109
23,7
250
--
58
8,5
G 1
G 1
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
G 1
G 1
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
G 1
G 1
G 1/8
85
103
109
23,7
250
--
58
8,5
G 1
G 1
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
G 1
G 1
--
85
103
109
23,7
--
266
58
--
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.