Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Serie EBE
▶ comando elettrico, forma compatta
 
Temperatura ambiente min./max. +0°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. +0°C / +50°C
Pressione di esercizio min/max 2 bar / 6 bar
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Tipo di protezione: 2000, con connettore IP 65
Rapporto d'inserzione secondo norma DIN VDE 0580 100 %
   
Tolleranza tensione DC -10% / +10%

Materiali:
Corpo  alluminio,  eloxiert
ugello  ottone
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Nota: tutti i dati si riferiscono ad una pressione ambiente di 1013 mbar ed una temperatura ambiente 20 °C.
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.

 
Tipo
Ugelli Ø
Raccordo aria compressa
Attacco per vuoto
Attacco scarico
Tensione
di esercizio
Codice
 
 
 
 
 
 
DC
AC 50 Hz
 
 
 
 
 
 
 
[V]
[V]
 
EBE-ET-07-NC
0,7
G 1/4
G 1/4
G 1/4
24 V
-
EBE-ET-10-NC
1
G 1/4
24 V
-
EBE-ET-10-NC
1
G 3/8
24 V
-
EBE-ET-07-NC
0,7
G 1/4
-
230 V
EBE-ET-10-NC
1
G 1/4
-
230 V
EBE-ET-10-NC
1
G 3/8
-
230 V
EBE-ET-07-NC
0,7
G 1/4
-
-
EBE-ET-10-NC
1
G 1/4
-
-
EBE-ET-10-NC
1
G 3/8
-
-
...Codice
Assorbimento di potenza
 
Elettrovalvola
Potenza
d'inserzione
Potenza
di ritenuta
Vuoto max. con p.ott
Potere aspirante max.
Consumo d'aria con p.ott
Peso
Nota
... 
DC
AC 50 Hz
AC 50 Hz
 
 
 
 
 
... 
[W]
[VA]
[VA]
[%]
[l/min]
[l/min]
[kg]
 
4,8
-
-
88
23
33
0,19
1)
4,8
-
-
83
39
54
0,2
1)
4,8
-
-
83
39
54
0,27
2)
-
12,6
9,7
88
23
33
0,19
1)
-
12,6
9,7
83
39
54
0,2
1)
-
12,6
9,7
83
39
54
0,27
2)
-
-
-
88
23
33
0,13
3)
-
-
-
83
39
54
0,14
3)
-
-
-
83
39
54
0,16
3)
1) Connessione elettrica: Connettore, ISO 6952, forma B
2) Connessione elettrica: Connettore, ISO 4400, forma A
3) Connessione elettrica: Connettore

Vuoto p2 dipendente dalla pressione di esercizio p1
1) DMR Ø ugello 0,7 mm
2) DMR Ø ugello 1,0 mm
3) Pressione di esercizio p.ott


Potere aspirante qs dipendente dalla pressione di esercizio p1
1) DMR Ø ugello 0,7 mm
2) DMR Ø ugello 1,0 mm
3) Pressione di esercizio p.ott


tempo di evacuazione tE dipendente dal vuoto p2 per volume di 1 l (con pressione di esercizio ottimale p1ott)
1) DMR Ø ugello 0,7 mm
2) DMR Ø ugello 1,0 mm


Consumo d'aria qv dipendente dalla pressione di esercizio p1
1) DMR Ø ugello 0,7 mm
2) DMR Ø ugello 1,0 mm
3) Pressione di esercizio p.ott


per connettore secondo ISO 6952 (forma B)


Codice
G1
G2
G3
B1
B2
B3
B4
D
H1
H2
H3
H4
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
--
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
--
30
20
19
...Codice
H5
L1
L2
L3
L4






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5







per connettore secondo ISO 4400 (forma A)


Codice
G1
G2
G3
B1
B2
B3
B4
D
H1
H2
H3
H4
G 1/4x10
G 1/4x11
G 3/8x11
32
21
19,5
16
Ø 7,5
~84
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 3/8x11
32
21
19,5
16
Ø 7,5
~84
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 3/8x11
32
21
19,5
16
Ø 7,5
--
30
20
19
...Codice
H5
L1
L2
L3
L4






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5









Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-02-04, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche