Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

AP6, Testa snodata
 
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Documentazione

Scheda dati
Codice
KK
AA
AV
min.
CE
Ø CN H7
EN –0,1
ER
EU
max.
LF
SW
Z [°]
max.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M4
12
8
27
5
8
9
7,5
9
9
4
M6
13
9
30
6
9
10
7,5
10
11
4
M8
16
12
36
8
12
12
9,5
12
14
4
M10
19
20
43
10
14
14
10,5
13
17
6
M10x1,25
19
15
43
10
14
14
11,5
14
17
4
M12x1,25
22
18
50
12
16
16
12,5
16
19
4
M16x1,5
27
24
64
16
21
21
15,5
21
22
4
M20x1,5
34
30
77
20
25
25
18,5
25
30
4
M27x2
50
45
110
30
37
35
27
35
41
4
M36x2
60
56
125
35
43
40
32
40
50
4
M42x2
69
60
142
40
49
45,5
37
45
55
4
M48x2
75
65
160
50
60
58
45
60
65
6
M12
22
22
50
12
16
16
12
16
19
13
M12x1,25
22
16
50
12
12
17
8
16
19
8
M16x1,5
29
24
67
16
16
23
11
20
24
8
M20x1,5
34
30
77
20
20
26,5
13
23
30
8
M24x2
42
36
94
25
25
32
17
27
36
8
M24x2
42
36
94
25
31
30
23
30
36
15
M4
11
8
27
5
8
9
6
9
9
6,5
M6
13
9
30
6
9
10
6,75
10
11
6,5
M8
16
12
36
8
12
12
9
12
14
6,5
M10x1,25
19
15
43
10
14
14
10,5
14
17
6,5
M12x1,25
22
18
50
12
16
16
12
16
19
6,5
M16x1,5
27
24
64
16
21
21
15
21
22
7,5
M20x1,5
34
30
77
20
25
25
18
25
30
7,5
M27x2
50
45
110
30
37
35
25
35
41
7,5
M10x1,25
19
20
43
10
14
14
10,5
14
17
7
M12x1,25
22
22
50
12
16
16
12
16
19
7
M16x1,5
27
28
64
16
21
21
15
21
22
8
M20x1,5
34
33
77
20
25
25
18
25
32
8
M10x1,25
19
16
43
10
9
15
9
14
8
M12x1,25
22
18
50
12
12
17
9
16
8
M16x1,5
28
26
67
16
16
23
12
20
8
M20x1,5
32
32
77
20
20
26
14
23
8
M27x2
52
51
110
30
37
35
18
36
4
M36x2
53
53
125
35
35
42
24
37
6
...Codice
Materiale
Superficie
Peso
Nota





... 
 
 
[kg]
 





acciaio
zincato
0,02
-





acciaio
zincato
0,03
-





acciaio
zincato
0,05
-





acciaio
zincato
0,066
-





acciaio
zincato
0,07
-





acciaio
zincato
0,12
-





acciaio
zincato
0,21
-





acciaio
zincato
0,38
-





acciaio
zincato
1,17
-





acciaio
zincato
2
-





acciaio
zincato
3,4
-





acciaio
zincato
5,2
-





acciaio
zincato
0,11
-





acciaio
zincato
0,119
1)





acciaio
zincato
0,282
1)





acciaio
zincato
0,435
1)





acciaio
zincato
0,791
1)





acciaio
zincato
0,729
-





acciaio inox
-
0,022
-





acciaio inox
-
0,035
-





acciaio inox
-
0,057
-





acciaio inox
-
0,09
-





acciaio inox
-
0,12
-





acciaio inox
-
0,23
-





acciaio inox
-
0,41
-





acciaio inox
-
1,24
-





acciaio inox antiacido
-
0,1
-





acciaio inox antiacido
-
0,12
-





acciaio inox antiacido
-
0,23
-





acciaio inox antiacido
-
0,42
-





acciaio inox antiacido
-
0,1
-





acciaio inox antiacido
-
0,2
-





acciaio inox antiacido
-
0,4
-





acciaio inox antiacido
-
0,5
-





acciaio inox antiacido
-
1,1
-





acciaio inox antiacido
-
1,4
-





1) esecuzione sottile



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-02-15, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche