|
|
Feststelleinheit, LU1
▶ Ø32 - 100 mm ▶ Halten: Federkraft einstellbar, Lösen: Druckluft
|
|
|
|
|
| Funktion |
Klemmen mit Exzenter |
| Lösedruck min./max. |
2 bar / 8 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Haltekraft |
Siehe Tabelle unten |
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Deckel |
Aluminium-Druckguss |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Achtung:
Die Feststelleinheit darf nicht für folgende Anwendungen verwendet werden:
- für dynamisches Halten
- in oder als Sicherheitseinrichtung
|
| ■ |
Feststelleinheit darf nur im kraftlosen Zustand entsperrt werden. |
| ■ |
HINWEIS:
Der minimale Lösedruck ist >= Betriebsdruck des Zylinders!
Die Haltekraft ist abhängig von der eingestellten Federkraft
|
|
|
32
|
12
|
79
|
G 1/8
|
840
|
1,75
|
|
|
40
|
16
|
81
|
1100
|
1,75
|
|
|
50, 63
|
20
|
100
|
2700
|
3
|
|
|
80, 100
|
25
|
140
|
5800
|
8,8
|
|
|
32
|
135
|
69
|
10
|
56
|
23
|
46
|
45
|
30
|
19
|
G 1/8
|
4,1
|
8
|
9
|
|
40
|
135
|
69
|
10
|
56
|
23
|
46
|
45
|
30
|
18
|
G 1/8
|
5,1
|
10
|
9
|
|
50, 63
|
169
|
90
|
10
|
69
|
30
|
60
|
55
|
30
|
17
|
G 1/8
|
5,1
|
10
|
9
|
|
80, 100
|
208
|
98
|
16,7
|
100
|
40
|
80
|
65
|
37,5
|
15
|
G 1/8
|
8,1
|
16
|
13
|
|
...32
|
65
|
3
|
2,5
|
50
|
69
|
15
|
5
|
41,9
|
92
|
10
|
29,9
|
24
|
3
|
|
...40
|
65
|
3
|
2,5
|
50
|
69
|
15
|
5
|
40,5
|
92
|
10
|
39,9
|
30
|
3
|
|
...50, 63
|
84
|
3
|
2,5
|
60
|
80
|
15
|
5
|
48
|
111
|
10
|
39,9
|
30
|
3
|
|
...80, 100
|
118
|
3
|
2
|
90
|
119
|
24
|
8
|
72
|
155
|
10
|
54,9
|
40
|
5
|
|
|
|
|