Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
▶ Qn = 600 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8
 
Bauart Schieberventil
Vorsteuerung extern
Dichtprinzip weich dichtend
Montage auf Sammel­anschlussleiste P-Leiste
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
2,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2 Nm

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Frontplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewindebuchse  Messing,  verchromt; Zink-Druckguss,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

 
 
Druckluft­anschluss
Durchflussleitwert
Durchflusswert
 
 
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steueranschluss
b
C
Qn
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[kg]
 
NC/NC
G 1/8
G 1/8
G 1/8
M5
0,27
2,8
600
0,113
NO/NO
G 1/8
G 1/8
G 1/8
M5
0,27
2,8
600
0,113
NC/NO
G 1/8
G 1/8
G 1/8
M5
0,27
2,8
600
0,113
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar
Achtung: Der minimale Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck (siehe nachfolgendes Diagramm "Steuerdruck").

Steuerdruck
Pe = externer Steuerdruck, min.
PB = Betriebsdruck


Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten