Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Ejektor, Serie EBS
▶ Gewindeanschluss ▶ Pneumatische Ansteuerung, T-Bauform ▶ mit Schalldämpfer ▶ Vakuumschalter: elektronisch, fest eingestellt ▶ 1 x PNP
 
Typ Ejektor
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Betriebsdruck min./max. 3 bar / 6 bar
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Schutzart IP 40
Anzeige LED
   
Hysterese 0,02 bar
Wiederholgenauigkeit in % (vom Endwert) ± 1 %
Betriebsspannung DC 24 V
Spannungs­toleranz DC -20% / +10%
Schaltausgangsstrom Max. 60 mA
Eigenstromaufnahme <15 mA
Statusanzeige LED

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Düse  Aluminium
Gewindebuchse  Aluminium,  eloxiert
Schalldämpfer  Polyethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Produkthighlights

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C.
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

 
Typ
Düsen-Ø
Druckluft­anschluss
Vakuum­anschluss
Max. Vakuum bei p.opt
max. Saug­vermögen
Materialnummer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[%]
[l/min]
 
EBS-PT-05-NN
0,5
M5
M5
84
7
EBS-PT-07-NN
0,7
M5
M5
85
16
EBS-PT-10-NN
1
G 1/8
G 1/8
85
38
EBS-PT-15-NN
1,5
G 1/8
G 1/8
85
70
EBS-PT-20-NN
2
G 1/4
G 3/8
86
123
EBS-PT-25-NN
2,5
G 1/4
G 3/8
82
218
...Materialnummer
Luft­verbrauch bei p.opt.
Schalldruck­pegel angesaugt
Schalldruck­pegel ansaugend
Überdruck­sicherheit [max.]
Schalt­punkt
Gewicht
Abb.
... 
 
 
 
 
 
 
 
... 
[l/min]
[dBA]
[dBA]
[bar]
[bar]
[kg]
 
14
53
58
5
-0,6
0,086
Fig. 1
25
59
65
0,086
Fig. 1
48
59
65
0,105
Fig. 2
118
66
72
0,105
Fig. 2
208
68
77
0,143
Fig. 3
311
75
78
0,143
Fig. 3
Schaltpunkt: Vakuumschalter fest eingestellt
Ausgangssignal: 1 x PNP, NO (Schließer)

Vakuum p2 in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


1) = Ø Düse 1,0 mm 2) = Ø Düse 1,5 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


1) = Ø Düse 2,0 mm 2) = Ø Düse 2,5 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


Saugvermögen qs in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


1) = Ø Düse 1,0 mm 2) = Ø Düse 1,5 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


1) = Ø Düse 2,0 mm 2) = Ø Düse 2,5 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


Evakuierungszeit tE in Abhängigkeit vom Vakuum p2 für 1 l Volumen (bei optimalem Betriebsdruck p1opt)
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm


1) = Ø Düse 1,0 mm 2) = Ø Düse 1,5 mm


1) = Ø Düse 2,0 mm 2) = Ø Düse 2,5 mm


Luftverbrauch qv in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


1) = Ø Düse 1,0 mm 2) = Ø Düse 1,5 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


1) = Ø Düse 2,0 mm 2) = Ø Düse 2,5 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


Fig. 1
1) Vakuumschalter ist drehbar, nicht auswechselbar
Kabellänge, 3m, 3-adrig, geschirmt


Fig. 2
1) Vakuumschalter ist drehbar, nicht auswechselbar
Kabellänge, 3m, 3-adrig, geschirmt


Fig. 3
1) Vakuumschalter ist drehbar, nicht auswechselbar
Kabellänge, 3m, 3-adrig, geschirmt




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten