Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Ejektor, Serie EBS
▶ Gewindeanschluss ▶ Elektrische Ansteuerung, T-Bauform ▶ mit Schalldämpfer ▶ Vakuumschalter: elektronisch, fest eingestellt ▶ 1 x PNP
 
Typ Ejektor
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Betriebsdruck min./max. 3 bar / 6 bar
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Schutzart: 2001, mit Leitungsdose IP 40
Anzeige LED
   
Hysterese 0,02 bar
Wiederholgenauigkeit in % (vom Endwert) ± 1 %
Betriebsspannung DC 24 V
Spannungs­toleranz DC -20% / +10%
Schaltausgangsstrom Max. 60 mA
Statusanzeige LED
Leistungs­aufnahme Magnetventil 1,3 W

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Düse  Aluminium
Gewindebuchse  Aluminium,  eloxiert
Schalldämpfer  Polyethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Produkthighlights

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C.
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

 
Typ
Düsen-Ø
Druckluft­anschluss
Vakuum­anschluss
Max. Vakuum bei p.opt
max. Saug­vermögen
Materialnummer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[%]
[l/min]
 
EBS-ET-05-NC
0,5
M5
M5
84
7,5
EBS-ET-07-NC
0,7
85
16,8
...Materialnummer
Luft­verbrauch bei p.opt.
Schalldruck­pegel angesaugt
Schalldruck­pegel ansaugend
Überdruck­sicherheit [max.]
Schalt­punkt
Gewicht
... 
 
 
 
 
 
 
... 
[l/min]
[dBA]
[dBA]
[bar]
[bar]
[kg]
14
53
58
5
-0,6
0,103
24
59
65
NC = Ejektor-Saugleitung stromlos geschlossen
Schaltpunkt: Vakuumschalter fest eingestellt
Ausgangssignal: 1 x PNP, NO (Schließer)

Vakuum p2 in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


Saugvermögen qs in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


Evakuierungszeit tE in Abhängigkeit vom Vakuum p2 für 1 l Volumen (bei optimalem Betriebsdruck p1opt)
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm


Luftverbrauch qv in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) Betriebsdruck p.opt.


Abmessungen
1) Vakuumschalter ist drehbar, nicht auswechselbar
Kabellänge, 3m, 3-adrig, geschirmt
2) Magnetventil Vakuum EIN/AUS




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten