|
|
Kompaktejektor, Serie ECS
▶ mit Abstoßimpuls ▶ mit Schalldämpfer ▶ mit Rückschlagventil, mit Filter
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Betriebsdruck min./max. |
2,5 bar / 6 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Schutzart: , mit Leitungsdose |
Siehe Tabelle unten |
| Einschaltdauer nach Norm DIN VDE 0580 |
100 % |
| |
|
| Betriebsspannung DC |
24 V |
| Spannungstoleranz DC |
- 5% / +10% |
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Schalldämpfer |
Polyethylen |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C. |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
|
|
ECS-EC-10-NO
|
1
|
1,3
|
84
|
37
|
53
|
|
|
ECS-EC-15-NO
|
1,5
|
1,3
|
85
|
65
|
117
|
|
|
ECS-EC-20-NO
|
2
|
2,5
|
83
|
116
|
190
|
|
|
ECS-EC-30-NO
|
3
|
2,5
|
87
|
200
|
420
|
|
|
ECS-EC-10-NC
|
1
|
1,3
|
84
|
37
|
53
|
|
|
ECS-EC-15-NC
|
1,5
|
1,3
|
85
|
65
|
117
|
|
|
ECS-EC-20-NC
|
2
|
2,5
|
83
|
116
|
190
|
|
|
ECS-EC-30-NC
|
3
|
2,5
|
87
|
200
|
420
|
|
|
|
66
|
68
|
0,275
|
1); 3); 5)
|
|
|
68
|
68
|
0,275
|
1); 3); 5)
|
|
|
76
|
78
|
0,465
|
2); 4); 6)
|
|
|
82
|
82
|
0,485
|
2); 4); 6)
|
|
|
66
|
68
|
0,275
|
1); 3); 5)
|
|
|
68
|
68
|
0,275
|
1); 3); 5)
|
|
|
76
|
78
|
0,465
|
2); 4); 6)
|
|
|
82
|
82
|
0,485
|
2); 4); 6)
|
|
|
20
|
10
|
15
|
4,5
|
G 1/8
|
G 1/8
|
M3
|
129
|
104,5
|
78,5
|
68,5
|
36,5
|
|
|
20
|
10
|
15
|
4,5
|
G 1/8
|
G 1/8
|
M3
|
129
|
104,5
|
78,5
|
68,5
|
36,5
|
|
|
20
|
10
|
15
|
4,5
|
G 1/8
|
G 1/8
|
M3
|
129
|
104,5
|
78,5
|
68,5
|
36,5
|
|
|
20
|
10
|
15
|
4,5
|
G 1/8
|
G 1/8
|
M3
|
129
|
104,5
|
78,5
|
68,5
|
36,5
|
|
|
36,5
|
15
|
12
|
23
|
14
|
9
|
29
|
71,5
|
42,5
|
12,6
|
28
|
42
|
|
|
36,5
|
15
|
12
|
23
|
14
|
9
|
29
|
71,5
|
42,5
|
12,6
|
28
|
42
|
|
|
36,5
|
15
|
12
|
23
|
14
|
9
|
29
|
71,5
|
42,5
|
12,6
|
28
|
42
|
|
|
36,5
|
15
|
12
|
23
|
14
|
9
|
29
|
71,5
|
42,5
|
12,6
|
28
|
42
|
|
|
7
|
41,5
|
9,6
|
27,5
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
41,5
|
9,6
|
27,5
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
41,5
|
9,6
|
27,5
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
41,5
|
9,6
|
27,5
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
15
|
6,8
|
14
|
5,5
|
G 3/8
|
G 1/4
|
M4
|
157,5
|
132,5
|
112,5
|
100,5
|
|
|
22
|
15
|
6,8
|
14
|
5,5
|
G 3/8
|
G 1/4
|
M4
|
157,5
|
147,5
|
112,5
|
100,5
|
|
|
22
|
15
|
6,8
|
14
|
5,5
|
G 3/8
|
G 1/4
|
M4
|
157,5
|
132,5
|
112,5
|
100,5
|
|
|
22
|
15
|
6,8
|
14
|
5,5
|
G 3/8
|
G 1/4
|
M4
|
157,5
|
147,5
|
112,5
|
100,5
|
|
|
58,5
|
52
|
20
|
12
|
29
|
26,5
|
8
|
38
|
112,5
|
83,4
|
50,5
|
60
|
|
|
73,5
|
52
|
20
|
12
|
29
|
26,5
|
8
|
38
|
112,5
|
83,4
|
50,5
|
60
|
|
|
58,5
|
52
|
20
|
12
|
29
|
26,5
|
8
|
38
|
112,5
|
83,4
|
50,5
|
60
|
|
|
73,5
|
52
|
20
|
12
|
29
|
26,5
|
8
|
38
|
112,5
|
83,4
|
50,5
|
60
|
|
|
37,5
|
49,5
|
16,5
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,5
|
49,5
|
16,5
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,5
|
49,5
|
16,5
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,5
|
49,5
|
16,5
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|