Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Rotoranschluss
▶ Anzahl gesteuerter Leitungen: 2
 
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 7 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +40°C
Medium Druckluft
Drehzahl max. 400 1/min
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
 
Druckluft­anschluss
Rotoranschluss
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
[kg]
 
M14x1,5
Ø6 / Ø8
1,5

Abmessungen
1) Rotor 2) Stator 3) Welle 4) Nuttiefe an der Welle
A = Durchgangsbohrung Ø 6
B = Durchgangsbohrung Ø 8




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten