|
|
Minizylinder, Serie OCT
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ Einfachwirkend, drucklos ausgefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
|
|
|
|
|
| Druckluftanschluss |
Steckanschluss |
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
2 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +75°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +75°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6,3 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Aluminium, eloxiert |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl, gehärtet |
| Kolben |
Polyarylamid, Aluminium |
| Deckel vorne |
Polyarylamid |
| Deckel hinten |
Polyarylamid |
| Dichtung |
Polyurethan |
| Mutter für Zylinderbefestigung |
Aluminium, eloxiert |
| Mutter für Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Abstreifer |
Polyesterurethan-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig |
| ■ |
Hinweis: Basislänge K entspricht nicht dem ISO-Standard |
|
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
104 |
157 |
242 |
|
|
| Federkraft min. - max. |
[N] |
3 - 5 |
5 - 9 |
9,5 - 18 |
|
|
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,14 |
0,23 |
0,35 |
|
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,07 |
0,12 |
0,17 |
|
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,007 |
0,009 |
0,012 |
|
|
| Hub max. |
[mm] |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
16
|
21
|
22
|
15
|
15,5
|
6
|
Ø 4
|
8
|
M16x1,5
|
M6
|
78
|
104
|
6
|
|
20
|
25
|
24
|
19
|
17,5
|
8
|
Ø 6
|
10
|
M22x1,5
|
M8
|
93
|
120
|
8
|
|
25
|
28,5
|
28
|
21
|
19,25
|
8
|
Ø 6
|
10
|
M22x1,5
|
M10x1,25
|
95
|
129
|
8
|
|
...16
|
6
|
16
|
17
|
13
|
12
|
9
|
23
|
20,5
|
3
|
22
|
5
|
10
|
|
...20
|
8
|
18
|
19
|
16
|
16
|
12,5
|
27
|
22,7
|
4
|
30
|
7
|
13
|
|
...25
|
10
|
21
|
21
|
15
|
16
|
12,5
|
30
|
24
|
5
|
30
|
9
|
17
|
|
|
|
|