|
|

 |
|
Minizylinder, ISO 6432, Serie MNI
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|
|
|
| Normen |
ISO 6432 |
| Druckluftanschluss |
Innengewinde |
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
1 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-25°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-25°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6,3 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Nichtrostender Stahl |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Kolben |
Messing, Aluminium |
| Deckel vorne |
Aluminium, eloxiert |
| Deckel hinten |
Aluminium, eloxiert |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan |
| Mutter für Zylinderbefestigung |
Stahl, verzinkt |
| Mutter für Kolbenstange |
Stahl, verzinkt |
| Abstreifer |
Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
ATEX-zertifizierte Zylinder sind über die Bosch Rexroth Vertriebszentren erhältlich |
| ■ |
ATEX Kennzeichnung: II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
|
| ■ |
Der Einsatztemperaturbereich für Atex-zertifizierte Zylinder ist -20 °C bis +50 °C. |
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
109 |
166 |
260 |
|
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
127 |
198 |
309 |
|
|
| Dämpfungslänge |
[mm] |
9 |
13 |
17,5 |
|
|
| Dämpfungsenergie |
[J] |
0,6 |
1,5 |
2,3 |
|
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,09 |
0,146 |
0,25 |
|
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,0055 |
0,009 |
0,013 |
|
|
| Hub max. |
[mm] |
800 |
1100 |
1300 |
|
|
|
16
|
16
|
M16x1,5
|
16
|
6
|
19
|
M5 t=5
|
12
|
M6
|
22
|
6
|
10
|
3,2
|
|
20
|
20
|
M22x1,5
|
18
|
8
|
28
|
G1/8 t=8
|
16
|
M8
|
30
|
7
|
13
|
4
|
|
25
|
22
|
M22x1,5
|
21
|
8
|
28
|
G1/8 t=8
|
16
|
M10x1,25
|
30
|
7
|
17
|
6
|
|
...16
|
8
|
6
|
4,8
|
16
|
47
|
17
|
22
|
82
|
95,5
|
19
|
5
|
|
...20
|
12
|
8
|
7
|
18
|
51
|
19
|
24
|
95
|
109,5
|
28
|
6
|
|
...25
|
12
|
10
|
7
|
19
|
55
|
21
|
28
|
104
|
119,5
|
28
|
8
|
|
|
|
|
|
 |