Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Profilzylinder, ISO 15552, Serie PRA
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Anschlüsse: G 1/8 - G 1/2 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch, einstellbar, pneumatisch ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ ATEX optional
 
Normen ISO 15552
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Aluminium-Druckguss
Deckel hinten  Aluminium-Druckguss
Dichtung  Polyurethan
Mutter für Kolbenstange  Stahl, verzinkt
Abstreifer  Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
ATEX-zertifizierte Zylinder sind im Internetkonfigurator generierbar.
ATEX Kennzeichnung: II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
Der Einsatztemperaturbereich für Atex-zertifizierte Zylinder ist -20 °C bis +50 °C.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 32 40 50 63 80
Kolbenkraft einfahrend [N] 435 660 1035 1765 2855
Kolbenkraft ausfahrend [N] 505 790 1235 1960 3165
Dämpfungslänge [mm] 16,5 15 17 16,5 19,5
Dämpfungsenergie [J] 4,8 9 15 27 54
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,5 0,65 1,06 1,42 2,37

+10 mm Hub [kg] 0,022 0,032 0,047 0,054 0,085
Hub max. [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
Kolben-Ø [mm] 100 125      
Kolbenkraft einfahrend [N] 4635 7220      
Kolbenkraft ausfahrend [N] 4945 7725      
Dämpfungslänge [mm] 19,5 22      
Dämpfungsenergie [J] 88 140      
Gewicht 0 mm Hub [kg] 3,51 6,72      

+10 mm Hub [kg] 0,1 0,15      
Hub max. [mm] 2800 2750      

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
32
M10x1,25
G 1/8
12
40
M12x1,25
G 1/4
16
50
M16x1,5
G 1/4
20
63
M16x1,5
G 3/8
20
80
M20x1,5
G 3/8
25
Hub 25
0822120001
0822121001
0822122001
0822123001
0822124001
50
0822120002
0822121002
0822122002
0822123002
0822124002
80
0822120003
0822121003
0822122003
0822123003
0822124003
100
0822120004
0822121004
0822122004
0822123004
0822124004
125
0822120005
0822121005
0822122005
0822123005
0822124005
160
0822120006
0822121006
0822122006
0822123006
0822124006
200
0822120007
0822121007
0822122007
0822123007
0822124007
250
0822120008
0822121008
0822122008
0822123008
0822124008
320
0822120009
0822121009
0822122009
0822123009
0822124009
400
0822120010
0822121010
0822122010
0822123010
0822124010
500
0822120011
0822121011
0822122011
0822123011
0822124011

Wahlfreie Hublängen
und Optionen

Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
100
M20x1,5
G 1/2
25
125
M27x2
G 1/2
32
     
Hub 25
0822125001
R480140491
     
50
0822125002
R480140455
     
80
0822125003
R480141371
     
100
0822125004
R480079499
     
125
0822125005
R480140083
     
160
0822125006
R480079809
     
200
0822125007
R480140833
     
250
0822125008
R480141106
     
320
0822125009
R480140759
     
400
0822125010
R480141373
     
500
0822125011
R480141666
     

Wahlfreie Hublängen
und Optionen
     

Dämpfungsdiagramm
v = Kolbengeschwindigkeit [m/s]
m = Dämpfbare Masse [kg]


Abmessungen
S = Hub


Kolben-Ø
A -2
AF+1
ØB d11
ØBA d11
BG min.
E
EE
G
H
KF
KK
32
22
12
30
30
16
46,5
G 1/8
27,75
47,5
M6
M10x1,25
40
24
13,5
35
35
16
53
G 1/4
33,25
53
M8
M12x1,25
50
32
17
40
40
16
65
G 1/4
31
65
M10
M16x1,5
63
32
17
45
45
16
75
G 3/8
38,25
75
M10
M16x1,5
80
40
21
45
45
17
95
G 3/8
38,25
95
M12
M20x1,5
100
40
21
55
55
17
115
G 1/2
42,25
115
M12
M20x1,5
125
54
28
60
60
20
140
G 1/2
53,85
140
M16
M27x2
...Kolben-Ø
KV
KW
ØMM f8
PL
L2
L3 ±0,5
L8
RT
SW
TG
VA -1
VD
...32
16
5
12
16
16,25
4,5
94±0,4
M6
10
32,5±0,5
4
5
...40
18
6
16
20
18,25
4,5
105±0,7
M6
13
38±0,5
4
5
...50
24
8
20
19
25
4,5
106±0,7
M8
17
46,5±0,6
4
5
...63
24
8
20
24
25
4,5
121±0,8
M8
17
56,5±0,7
4
5
...80
30
10
25
23,5
33
0
128±0,8
M10
22
72±0,7
4
5
...100
30
10
25
25
36
0
138±1
M10
22
89±0,7
4
5
...125
41
13,5
32
33
45
0
160±1
M12
27
110±1,1
6
7
...Kolben-Ø
WH











...32
26±1,4











...40
30±1,4











...50
37±1,4











...63
37±1,8











...80
46±1,8











...100
51±1,8











...125
65±2,2














In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten