|
 |
 | ISO 15552, Serie PRE
|
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Anschlüsse: G 1/8 - G 1/2 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch, einstellbar, pneumatisch ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Zubehörübersicht |
 |
 |
 | Zubehörübersicht
|  | |
 |
| Zylinderbefestigungen |
 |
 |
 | AB7, Lagerbock mit starrem Lager
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | AB6, Gabelbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | CS7, Lagerbock mit sphärischem Gelenklager gewinkelt
|
▶ Zylinderbefestigung nach VDMA 24562 Teil 2
| |
 | MP2, Gabelbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MP4, Gegenlager für Gabelbefestigung MP2, AB3
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MP9, Gegenlager mit Gummibuchse
|  | |
 | AT4, Lager für Schwenkzapfenbefestigung MT4, MT5, MT6
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MF1, MF2, Flanschbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MP6, Gegenlager mit sphärischem Gelenklager
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | MT5, MT6, Schwenkzapfenbefestigung, vorne oder hinten
|  | |
 | JP1, Zwischenflansch für Mehrstellungszylinder
|  | |
 | MS1, Fußbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552
| |
 | Bolzen AA4
|  | |
 |
| Kolbenstangenbefestigungen |
 |
 |
 | PM5, Ausgleichskupplung sphärisch
|  | |
 | AP2, Gabelkopf Stahl, verzinkt
|  | |
 | AP6, Gelenkkopf
|  | |
 | MR9, Mutter für Kolbenstange
|  | |
 |
| Führungseinheiten |
 |
 |
 | GU1, Führungseinheit
|
▶ Ø 32 - 100 mm ▶ Gleitlager ▶ Für Normzylinder ISO 15552
| |
 | GH2, Führungseinheit
|
▶ Ø 32 - 100 mm ▶ Linear-Kugellager ▶ Für Normzylinder ISO 15552
| |
 | GH1, Führungseinheit
|
▶ Ø 32 - 100 mm ▶ Gleitlager ▶ Für Normzylinder ISO 15552
| |
 | Flanschbefestigung
|
▶ für Ausführung 'U', für Führungseinheiten
| |
 | Flanschbefestigung
|
▶ für für Führungseinheiten, Ausführung 'H'
| |
 | GU3, Ausgleichskupplung Form C
|
▶ für Führungseinheiten ▶ Ausführung 'U' und 'H', Ø12–63
| |
 | GU3, Ausgleichskupplung Form B
|
▶ für Führungseinheiten ▶ Ausführung 'H', Ø20–100
| |
 |
| Feststelleinheiten |
 |
 |
 | Arretierung, LU6
|
▶ Ø32 - 125 mm ▶ Halten: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
| |
 |
| Sensoren, -befestigungen, Zubehör |
 |
 |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensoren, Serie SM6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
| |
 | Sensoren, Serie SM6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8x1, 4-polig, mit Rändelschraube ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | ST8, Sensorbefestigung
|
▶ Klemmstück ▶ für Serie ST8 ▶ zum Anbau an Zylinder Serie OCT, PRE
| |
 | ST6, Sensorbefestigung
|
▶ Klemmstück ▶ für Serie ST6 ▶ zum Anbau an Zylinder Serie OCT, PRE
| |
 | Nutenverschlussprofil
|  | |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gerade
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 5-polig ▶ Aderenden verzinnt, 4-polig
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gerade
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 |