|
|
Doppelkolbenzylinder, Serie TWC-RL
▶ Ø16 - 25 mm ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Endlagenverriegelung: Zylinder ausgefahren
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Betriebsdruck min./max. |
1,5 bar / 7 bar |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6,3 bar |
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Frontplatte |
Stahl verzinkt
|
| Kolbenstange |
Stahl, gehärtet |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Führungsbuchse |
Aluminium, eloxiert |
| Deckel vorne |
Stahl, vernickelt |
| Deckel hinten |
Polyoxymethylen
|
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Sicherheitsfunktion: Endlagenverriegelung bei Druckausfall |
| Anschluss |
M5 |
M5 |
M5 |
|
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
189 |
296 |
475 |
|
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
253 |
395 |
618 |
|
|
| Geschwindigkeit max. |
[m/s] |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
| Max. Haltekraft bei Verriegelung |
[N] |
96 |
150 |
235 |
|
|
| Max. Spiel bei verriegelter Endlage |
[mm] |
1 |
1 |
1 |
|
|
| Max. Hubeinstellung eingefahren |
[mm] |
-5 |
-5 |
-5 |
|
|
| Dämpfungsenergie max. |
[J] |
0,11 |
0,17 |
0,23 |
|
|
| Gewicht |
10 mm Hub |
[kg] |
0,26 |
0,39 |
0,67 |
|
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,033 |
0,049 |
0,051 |
|
|
|
16
|
2xM4
|
5
|
4,5
|
8
|
5,5
|
M5
|
2xM4
|
8
|
20
|
21
|
88
|
83
|
|
20
|
2xM4
|
5
|
4,5
|
8
|
5,5
|
M5
|
2xM4
|
10
|
24
|
25
|
98
|
88
|
|
25
|
2xM5
|
6
|
4,5
|
9
|
6
|
M5
|
2xM4
|
12
|
29
|
30
|
101
|
92
|
|
...16
|
93
|
103
|
113
|
123
|
133
|
143
|
153
|
8
|
1
|
6
|
15
|
|
...20
|
98
|
108
|
118
|
128
|
138
|
148
|
158
|
10
|
1
|
9
|
15
|
|
...25
|
102
|
112
|
122
|
132
|
142
|
152
|
162
|
10
|
1
|
8
|
15
|
|
...16
|
40
|
45
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
75
|
22
|
10
|
|
...20
|
40
|
45
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
75
|
25
|
12
|
|
...25
|
50
|
50
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
75
|
80
|
30
|
12
|
|
...16
|
11
|
53
|
34
|
24
|
47
|
5,7
|
18,5
|
54
|
47
|
|
|
|
...20
|
11
|
61
|
44
|
28
|
55
|
6,8
|
20
|
62
|
55
|
|
|
|
...25
|
9
|
72
|
56
|
34
|
66
|
8,3
|
22,5
|
73
|
66
|
|
|
|
|
|
|