Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Drehmodul, Serie RCM-SH
▶ Drehwinkel: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ mit Magnetkolben ▶ Doppelkolben mit Zahnstange ▶ Easy‒2‒Combine-fähig ▶ Dämpfung: hydraulisch, fest eingestellt
 
Betriebsdruck min./max. 2 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +5°C / +60°C
Mediums­temperatur min./max. +5°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium,  eloxiert
Deckel  Aluminium
schwarz eloxiert
Boden  Aluminium,  schwarz eloxiert
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Achse  Stahl,  gehärtet
Drehflansch  Stahl,  gehärtet
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Das Produkt ist Teil des EasyHandling Systems.

Baugröße   RCM-12 RCM-16 RCM-20 RCM-25  
Max. zul. axiale Lagerbelastung [N] 330 490 620 1160  
Max. zul. radiale Lagerbelastung [N] 360 580 780 1480  
Max. zul. Massen­träg­heits­moment [kgcm²] 10 80 180 450  
Wiederholgenauigkeit [°] 0,05 0,05 0,05 0,05  
Theoretisches Drehmoment [Nm] 0,95 1,7 3 6,5  

 
Baugröße
Druckluft­anschluss
Drehwinkel
Schwenkzeit

min./max.
Luftverbrauch pro Drehung
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
[°]
[s]
[cm³]
[kg]
 
RCM-12
M5
0 - 90
0,3 / --
5,86
0,46
RCM-12
0 - 180
0,3 / --
11,72
0,46
RCM-16
0 - 90
0,32 / --
10,36
0,77
RCM-16
0 - 180
0,32 / --
20,71
0,77
RCM-20
0 - 90
0,48 / --
17,92
0,96
RCM-20
0 - 180
0,48 / --
35,84
0,96
RCM-25
0 - 90
0,6 / --
38,75
1,85
RCM-25
0 - 180
0,6 / --
77,5
1,85

Einstellbereich der Endlagen 0° / 90° / 180°


Anfahren der Endlagen 90° / 180°


Anfahren der Endlage 0°


Maximal zulässige Radialkraft Fy [N] in Abhängigkeit von v [mm]


RCM 12 RCM 16 – 25


Maximal zulässige Axialkraft Fx [N] in Abhängigkeit von u [mm]


RCM 12 RCM 16 – 25


RCM-12/.../-25
T1 = Gewindetiefe


Baugröße
B1
B2
B3
Ø D1
Ø D2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
RCM-12
43
18
18
35
M5
24
10,5
6
2,9
2,5
18
RCM-16
52
24
20
40
M5
32
10
7
3,3
2,5
21
RCM-20
58
30
20
42
M5
37
11
7
3,3
3
26
RCM-25
69
34
28
48
M5
43
12
8
4
3
29
...Baugröße
L1
L3
L4
L5
L6
SW1
SW2
T1
W1
X
...RCM-12
103
33,5
14
40
9
15
11
4
90°
M8x1
...RCM-16
108
34
18
40
10
19
13
4
90°
M10x1
...RCM-20
114
48,5
19
43
9
19
15
4
90°
M12x1
...RCM-25
153
60
22
60,5
10
23
17
4
90°
M14x1,5

Befestigung und Montage,  RCM-12 RCM 16 – 25
1) Zentrierhülse, im Lieferumfang enthalten 2) Zentrierhülse


Baugröße
Ø D6
±0,02
Ø D7
k6
Ø D8
Ø D9
Ø D10
Ø D11
Ø D12
Ø D13
k6
H13
+0,2
H14
+0,2
L9
L10
±0,02
T5
RCM-12
25
7
M4
10
5,1
M5
9
1,6
2,1
40
60
8,5
RCM-16
30
7
M5
10
5
M6
9
1,6
2,1
60
RCM-20
30
7
M5
11
6,8
M8
12
1,6
2,1
60
RCM-25
35
9
M6
11
6,8
M8
12
2,1
2,1
60
...Baugröße
T6











...RCM-12











...RCM-16
11,1











...RCM-20
15,1











...RCM-25
15,1














In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten