|
|
Drehmodul, Serie RCM-SH
▶ Drehwinkel: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ mit Magnetkolben ▶ Doppelkolben mit Zahnstange ▶ Easy‒2‒Combine-fähig ▶ Dämpfung: hydraulisch, fest eingestellt ▶ mit Luftdurchführung
|
|
|
|
|
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+5°C / +60°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+5°C / +60°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Theoretisches Drehmoment bei |
6 bar |
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Deckel |
Aluminium schwarz eloxiert
|
| Boden |
Aluminium, schwarz eloxiert |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Achse |
Stahl, gehärtet |
| Drehflansch |
Stahl, gehärtet |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Das Produkt ist Teil des EasyHandling Systems. |
| Anzahl Luftdurchführungen |
|
2 |
4 |
4 |
4 |
|
| Max. zul. axiale Lagerbelastung |
[N] |
330 |
490 |
620 |
1160 |
|
| Max. zul. radiale Lagerbelastung |
[N] |
290 |
400 |
560 |
700 |
|
| Max. zul. Massenträgheitsmoment |
[kgcm²] |
10 |
80 |
180 |
450 |
|
| Wiederholgenauigkeit |
[°] |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
| Theoretisches Drehmoment |
[Nm] |
0,95 |
1,7 |
3 |
6,5 |
|
|
|
RCM-12
|
M5
|
0 - 90
|
0,3 / --
|
2,5 / 8
|
5,86
|
0,5
|
|
|
RCM-12
|
0 - 180
|
0,3 / --
|
2,5 / 8
|
11,72
|
0,5
|
|
|
RCM-16
|
0 - 90
|
0,32 / --
|
2 / 8
|
10,36
|
0,84
|
|
|
RCM-16
|
0 - 180
|
0,32 / --
|
2 / 8
|
20,71
|
0,84
|
|
|
RCM-20
|
0 - 90
|
0,48 / --
|
2 / 8
|
17,92
|
1,04
|
|
|
RCM-20
|
0 - 180
|
0,48 / --
|
2 / 8
|
35,84
|
1,04
|
|
|
RCM-25
|
0 - 90
|
0,6 / --
|
2 / 8
|
38,75
|
1,95
|
|
|
RCM-25
|
0 - 180
|
0,6 / --
|
2 / 8
|
77,5
|
1,95
|
|
|
RCM-12
|
43
|
18
|
18
|
35
|
M5
|
5
|
2,5
|
M3
|
24
|
17
|
6
|
2,9
|
2,5
|
|
...RCM-12
|
18
|
3,8
|
6,7
|
103
|
33,5
|
14
|
40
|
9
|
7
|
15
|
11
|
4
|
0,7
|
|
RCM-16
|
52
|
24
|
20
|
40
|
M5
|
5
|
2,5
|
M3
|
32
|
25,5
|
7
|
3,3
|
2,5
|
|
RCM-20
|
58
|
30
|
20
|
42
|
M5
|
5
|
2,5
|
M3
|
37
|
26
|
7
|
3,3
|
3
|
|
RCM-25
|
69
|
34
|
28
|
48
|
M5
|
5
|
2,5
|
M3
|
43
|
26,5
|
8
|
4
|
3
|
|
...RCM-16
|
21
|
3,9
|
6,5
|
11,1
|
13,7
|
108
|
34
|
18
|
40
|
10
|
6
|
19
|
13
|
|
...RCM-20
|
26
|
4,4
|
7
|
11,6
|
14,2
|
114
|
48,5
|
19
|
43
|
9
|
10
|
19
|
15
|
|
...RCM-25
|
29
|
3,9
|
6,5
|
11,1
|
13,7
|
153
|
60
|
22
|
60,5
|
10
|
12
|
23
|
17
|
|
...RCM-16
|
4
|
0,7
|
4
|
90°
|
50°
|
M10x1
|
|
|
|
|
|
|
|
...RCM-20
|
4
|
0,7
|
4
|
90°
|
50°
|
M12x1
|
|
|
|
|
|
|
|
...RCM-25
|
4
|
0,7
|
4
|
90°
|
50°
|
M14x1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
RCM-12
|
25
|
7
|
M4
|
10
|
5,1
|
M5
|
–
|
9
|
1,6
|
2,1
|
40
|
60
|
8,5
|
|
RCM-16
|
30
|
7
|
M5
|
10
|
5
|
–
|
M6
|
9
|
1,6
|
2,1
|
–
|
60
|
–
|
|
RCM-20
|
30
|
7
|
M5
|
11
|
6,8
|
–
|
M8
|
12
|
1,6
|
2,1
|
–
|
60
|
–
|
|
RCM-25
|
35
|
9
|
M6
|
11
|
6,8
|
–
|
M8
|
12
|
2,1
|
2,1
|
–
|
60
|
–
|
|
...RCM-12
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...RCM-16
|
11,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...RCM-20
|
15,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...RCM-25
|
15,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|