Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Drehmodul, Serie RCM-SE
▶ Drehwinkel: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ mit Magnetkolben ▶ Doppelkolben mit Zahnstange ▶ Easy‒2‒Combine-fähig ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Zwischenstellung
 
Betriebsdruck min./max. 4 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +5°C / +60°C
Mediums­temperatur min./max. +5°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium,  eloxiert
Deckel  Aluminium
schwarz eloxiert
Boden  Aluminium,  schwarz eloxiert
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Achse  Stahl,  gehärtet
Drehflansch  Stahl,  gehärtet
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
HINWEIS:
Um ein Überschwingen zu verhindern, muss das zulässige Massenträgheitsmoment auf 40% begrenzt werden!
Das Produkt ist Teil des EasyHandling Systems.

Baugröße   RCM-12 RCM-16 RCM-20 RCM-25  
Max. zul. axiale Lagerbelastung [N] 330 490 620 1160  
Max. zul. radiale Lagerbelastung [N] 360 580 780 1480  
Max. zul. Massen­träg­heits­moment [kgcm²] 0,7 1,6 3,2 6,3  
Wiederholgenauigkeit [°] 0,2 0,2 0,2 0,2  
Theoretisches Drehmoment [Nm] 0,95 1,7 3 6,5  

 
Baugröße
Druckluft­anschluss
Drehwinkel
Schwenkzeit

min./max.
Luftverbrauch pro Drehung
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
[°]
[s]
[cm³]
[kg]
 
RCM-12
M5
0 - 180
0,28 / --
13,29
0,48
RCM-16
0,25 / --
22,14
0,79
RCM-20
0,3 / --
37,83
1,12
RCM-25
0,3 / --
80,72
2,1

Einstellbereich der Endlagen 0° / 180° und Zwischenstellung 90°


Anfahren der Endlagen 180°


Anfahren der Endlage 0°


Anfahren der Zwischenstellung 90°


Maximal zulässige Radialkraft Fy [N] in Abhängigkeit von v [mm]


RCM 12 RCM 16 – 25


Maximal zulässige Radialkraft Fy [N] in Abhängigkeit von v [mm]


RCM 12 RCM 16 – 25


RCM-12/.../-25
T1 = Gewindetiefe


Baugröße
B1
B2
B3
B4
Ø D1
Ø D2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
RCM-12
43
18
24
18
35
M5
24
10,5
6
2,9
2,5
3,7
12,5
RCM-16
52
24
29
24
40
M5
32
10
7
3,3
2,5
5
16
RCM-20
58
30
30
30
42
M5
37
11
7
3,3
3
5,5
19
RCM-25
69
34
40
34
48
M5
43
12
8
4
3
5
21,5
...Baugröße
H8
L1
L2
L4
L5
L6
L7
SW1
SW3
SW4
T1
W1
...RCM-12
18,1
136
12,5
14
40
8,5
17
15
7
2
4
90°
...RCM-16
21,1
140
15,5
18
40
8,5
17
19
7
2
4
90°
...RCM-20
27,1
156
15
19
43
8,5
22
19
8
2,5
4
90°
...RCM-25
31,1
206
19
22
60,5
10,5
24
23
10
3
4
90°

Befestigung und Montage,  RCM-12 RCM-16/.../-25
1) Zentrierhülse, im Lieferumfang enthalten 2) Zentrierhülse


Baugröße
Ø D6
±0,02
Ø D7
k6
Ø D8
Ø D9
Ø D10
Ø D11
Ø D12
Ø D13
k6
H13
+0,2
H14
+0,2
L9
L10
± 0,02
T5
RCM-12
25
7
M4
10
5,1
M5
9
1,6
2,1
40
60
8,5
RCM-16
30
7
M5
10
5
M6
9
1,6
2,1
60
RCM-20
30
7
M5
11
6,8
M8
12
1,6
2,1
60
RCM-25
35
9
M6
11
6,8
M8
12
2,1
2,1
60
...Baugröße
T6











...RCM-12











...RCM-16
11,1











...RCM-20
15,1











...RCM-25
15,1














In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten