Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Sensoren, Serie SM6
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8x1, 4-polig, mit Rändelschraube ▶ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 - 256 mm
 
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +70°C
Schutzart IP 67
Ausgangssignal 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ruhestrom (ohne Last) < 25 mA
Stromsignal 4 - 20 mA
Betriebsspannung DC min./max. 15 V - 30 V
Spannungssignal 0 - 10 V DC
Abtastintervall 1 ms
Auflösung 
max. Messbereich
0,05 mm
Wiederholgenauigkeit 
max. Messbereich
0,1 mm
Linearitätsabweichung 0,3 mm
Abtastgeschwindigkeit 3 m/s
Anzeige LED
Statusanzeige LED Gelb
Schwingungsfestigkeit 10 - 55 Hz, 1 mm
Stoßfestigkeit 30 g / 11 ms

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Kabelummantelung  Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung
 
Kabellänge
Messbereich
Max.
Gesamtlänge
Sensor
A
Materialnummer
 
[m]
[mm]
[mm]
 
 
0,3
32
45
64
77
96
109
128
141
160
173
192
205
224
237
256
269
Schnittstelle: Stecker, M8x1, 4-polig, mit Rändelschraube
kurz­schluss­fest, Verpolungssicher, Überlastschutz

Abmessungen
1* = LED 2* = Teach-Taste 3* = Gewindestift M3x11
L = Kabellänge
PIN-Belegung: 1 = (+), 2 = (OUT 1) 3 = (GND), 4 = (OUT 2), EN 60947-5-7
A = Sensorlänge




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten