Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Berührungsloses Transportsystem, Serie NCT-PK
▶ F = 2,5 - 12 N ▶ Ø 20 - 60 mm ▶ für Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
 
Bauart Bernoulli-Prinzip
Betriebsdruck min./max. 1 bar / 7 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +5°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 40 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ 

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyetheretherketon
Anschlag  Silikonkautschuk
Düse  Nichtrostender Stahl
Dichtungen  Fluor-Kautschuk
Verschluss-Schraube Polyetheretherketon
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt

Zertifikate

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Hinweis: Nur mit ölfreier Druckluft betreiben.
Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet (FDA und EG konform).
Sehr gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien, die in der Lebensmittelindustrie Einsatz finden.
Geeignet für alle herkömmlichen CIP- (Cleaning-In-Place) und SIP- (Sterilization-In-Place) Prozesse.
Hygienisches Produktdesign ermöglicht einfache und schnelle Reinigung.
Produkt mit gelasertem Typenschild.

 
Durchmesser
Haltekraft bei 5 bar
Luftverbrauch bei 5 bar
Anschluss
Gewicht
Materialnummer
 
[mm]
[N]
[l/min]
 
[kg]
 
20
2,5
150
M5
0,01
30
3
150
0,02
40
5,5
150
0,03
60
12
220
0,07

Funktionsprinzip
1) Druckluftanschluss
2) alternativer Druckluftanschluss
3) Luftstrom
4) Hubkraft
5) Objekt
6) Anschlag


Hubkraft F und Luftverbrauch Q in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p,  Ø 20


Hubkraft F und Luftverbrauch Q in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p,  Ø 30


Hubkraft F und Luftverbrauch Q in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p,  Ø 40


Hubkraft F und Luftverbrauch Q in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p,  Ø 60


Abmessungen,  Ø 20
1) Anschlag
2) Düse
3) Druckluftanschluss
4) alternativer Druckluftanschluss mit Verschlussschraube


Abmessungen,  Ø 30
1) Anschlag
2) Düse
3) Druckluftanschluss
4) alternativer Druckluftanschluss mit Verschlussschraube


Abmessungen,  Ø 40
1) Anschlag
2) Düse
3) Druckluftanschluss
4) alternativer Druckluftanschluss mit Verschlussschraube


Abmessungen,  Ø 60
1) Anschlag
2) Düse
3) Druckluftanschluss
4) alternativer Druckluftanschluss mit Verschlussschraube




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten