|
 |
| Ventilsysteme |
 |
 |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Multipol ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, D-Sub, 25-polig ▶ ATEX optional
| |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Multipol ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, D-Sub, 37-polig ▶ ATEX optional
| |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Multipol ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, M23, 19-polig ▶ ATEX optional
| |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Direkte Feldbus-Anbindung (BDC) ▶ B-Design
| |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Feldbus-Anbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS) ▶ B-Design
| |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Anbindung mit Diagnose (DDL) ▶ B-Design
| |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Anbindung mit Diagnose, optional mit E/A-Funktionalität (DDL) ▶ B-Design
| |
 | Ventilsystem, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Serie CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Feldbus-Anbindung mit AS-i ▶ B-Design ▶ Version: AS-i
| |
 |
| Einzelventile, Serie CD01-PI, 26 mm |
 |
 |
 | 2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PI
|
▶ Qn = 1250 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PI
|
▶ Qn = 1350 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PI
|
▶ Qn = 1000 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
| |
 | 5/3-Wegeventil, Serie CD01-PI
|
▶ Qn = 1350 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
| |
 | 5/3-Wegeventil, Serie CD01-PI
|
▶ Qn = 1000 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
| |
 |
| Einzelventile, Serie CD02-PI, 18 mm |
 |
 |
 | 2x3/2-Wegeventil, Serie CD02-PI
|
▶ Qn = 600 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD02-PI
|
▶ Qn = 650 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD02-PI
|
▶ Qn = 550 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
| |
 | 5/3-Wegeventil, Serie CD02-PI
|
▶ Qn = 650 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
| |
 | 5/3-Wegeventil, Serie CD02-PI
|
▶ Qn = 550 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte nach ISO 15407-2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15407-2 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Feldbus-Module |
 |
 |
 | Direkte Feldbus-Anbindung (BDC), B-Design
|
▶ Busmodul mit Treiber ▶ Feldbus Protokoll: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / sercos III
| |
 | Feldbus-Anbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design
|
▶ Busmodul mit Treiber ▶ Feldbus Protokoll: PROFIBUS DP / DeviceNet / CANopen / Interbus S / EtherNET/IP
| |
 | Anbindung mit Diagnose (DDL), B-Design
|
▶ Treiber
| |
 | Anbindung mit Diagnose, optional mit E/A-Funktionalität (DDL), B-Design
|
▶ Treiber
| |
 | Feldbus-Anbindung mit AS-i, B-Design
|
▶ Busmodul mit Treiber ▶ Feldbus Protokoll: AS-i
| |
 | Feldbus-Anbindung mit AS-i, B-Design
|
▶ Busmodul mit Treiber ▶ Feldbus Protokoll: AS-i mit Eingängen
| |
 |
| Serie CD01-PI |
 |
 |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Betätigungselement: Drehknopf ▶ Grundplattenanschluss ▶ Geregelter Anschluss: 1 ▶ Sitzventil
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Betätigungselement: Drehknopf ▶ Grundplattenanschluss ▶ Geregelter Anschluss: 2, 4 ▶ Sitzventil ▶ geregelter Anschluss 2/4
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Betätigungselement: Drehknopf ▶ Grundplattenanschluss ▶ Geregelter Anschluss: 2, 4 ▶ Sitzventil
| |
 | Zwischenplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Zwischenplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 2-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Einzelanschlussplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 |
| Serie CD02-PI |
 |
 |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 18 mm ▶ Betätigungselement: Drehknopf ▶ Grundplattenanschluss ▶ Geregelter Anschluss: 1, 2 ▶ Sitzventil ▶ geregelter Anschluss 1/2
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 18 mm ▶ Betätigungselement: Drehknopf ▶ Grundplattenanschluss ▶ Geregelter Anschluss: 4 ▶ Sitzventil
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 18 mm ▶ Geregelter Anschluss: 2, 4 ▶ Sitzventil
| |
 | Zwischenplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 18 mm ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 2-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Einzelanschlussplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 18 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 - 1/8-27 NPTF
| |
 |
| Serie CD01/02-PI |
 |
 |
 | Einzelanschlussplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 26 mm - 18 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: 1/4-18 NPTF - 1/8-27 NPTF
| |
 | Zwischenplatte für zusätzliche Druckluftversorgung
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ Baugröße: 18 mm - 26 mm
| |
 | Endplatte rechts
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Endplatte links
|
▶ Norm: ISO 15407-2 ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Blindplatte, Serie CD01/02-PI
|
▶ Baugröße: 26 mm - 18 mm ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Abluftregelmodul
|
▶ Baugröße: 26 mm, 18 mm
| |
 | Versorgungs- / Entlüftungsmodul
|
▶ Baugröße: 26 mm, 18 mm
| |
 | Druckabsperrmodul
|
▶ Baugröße: 18 mm, 26 mm
| |
 | Multipolstecker D-Sub (25-polig)
|
▶ Buchse, D-Sub, 25-polig ▶ mit Kabel
| |
 | Multipolstecker D-Sub (25-polig)
|
▶ Buchse, D-Sub, 25-polig
| |
 | Multipolstecker D-Sub (25-polig)
|  | |
 | Steckverbinder nach CNOMO E03.62.530.N
|
▶ Buchse, M23, 19-polig ▶ mit Kabel
| |
 | Manometer, Serie PG1-STD
|
▶ Anschluss hinten ▶ Farbe Hintergrund: Weiß ▶ Skalenfarben: Schwarz / Rot ▶ Sichtscheibe: Polystyrol ▶ Einheiten: bar / psi
| |
 |