Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
■
Die technischen Daten der Einzelkomponenten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten der Serie.
■
Betriebsdruck und Steuerdruck sind von der Ventilkonfiguration abhängig.
■
Einen Belegungsplan für die Kontaktbelegung des Multipolsteckers finden Sie in der Bedienungsanleitung.
■
Hinweis: Option "ATEX" im Internetkonfigurator wählbar oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
■
Hinweis: Option "ATEX" ist nur für 24 V DC konfigurierbar.
Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
Anzahl Ventile
Anzahl der Magnetspulen
Grundplatte
Bem.
12
24
Bistabile Grundplatte
1)
24
24
Monostabile Grundplatte
1)
11
22
Bistabile Grundplatte und Erdungskontakt
1), 2), 3)
1)
Betriebsspannung 24 V DC
2)
Betriebsspannung 110 V AC
3)
nach Norm
Abmessungen
Anschluss 1: Druckversorgung (Entlüftung bei Zweidruckbetrieb), G3/8 Anschluss 3 und 5: Entlüftungsleitungen (Druckversorgung bei Zweidruckbetrieb), G3/8 Anschluss 14: Versorgung externe Vorsteuerluft, G1/8 Anschluss 12: Gefasste Pilotentlüftung, G1/8
A = 32,5 + 19 x n1 + 27 x n2 B = 99,5 + 19 x n1 + 27 x n2 C = 97,5 + 19 x n1 + 27 x n2 D = 107 + 42 + 19 x n1 + 27 x n2 n1 = Anzahl der Ventile 18 mm n2 = Anzahl der Ventile 26 mm
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
PIN-Belegung und Kabelfarben,
Kabelkennzeichnung nach DIN 47100