Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Pneumatik
Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Drehantriebe
Zylinderzubehör
Sensorik
Ventilsysteme
Feldbus-Anbindungen
Wegeventile
Strom- und Sperrventile
Druckregelventile
Greif- und Vakuumtechnik
Aufbereitung von Druckluft
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Kundenspezifische Lösungen
Technische Informationen
Archiv
Ersatzteile
2/2-Wegeventil, Serie 589
▶ Qn = 50 l/min ▶ NC ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
Bauart
Sitzventil
Dichtprinzip
weich dichtend
Betriebsdruck min./max.
0 bar / 7 bar
Umgebungstemperatur min./max.
-15°C / +50°C
Mediumstemperatur min./max.
-15°C / +50°C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Verpolungssicher
Einschaltdauer
100 %
Einschaltzeit
20 ms
Ausschaltzeit
23 ms
Gewicht
0,079 kg
Werkstoffe:
Gehäuse
Polyamid
Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen
Erweiterte Suche
Zubehör
Zubehör
Werkzeuge
Konfigurator
Berechnungsprogramm
Dokumentation
Datenblatt
Technische Bemerkungen
■
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
■
Ausführungen mit Spannung kleiner 50 V DC, besitzen keinen Schutzkontakt
Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungsaufnahme
DC
DC
DC
W
24 V
-10% / +10%
2
HHB
Druckluftanschluss
Betriebsspannung
Durchflusswert
Materialnummer
Eingang
Ausgang
DC
Qn
[l/min]
NC
Ø6x1
Ø6x1
24 V
50
5894000220
HHB = Handhilfsbetätigung
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar
Abmessungen
1) Anschluss 1
2) Anschluss 2
3) Anschluss 3, Kern-Ø für M5
4) Handhilfsbetätigung
5) Sackloch 6 tief für Blechschraube 3,5
6) Befestigungsmöglichkeit für Bezeichnungsschild
7) Spule um 180° drehbar
8) LED
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.