Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

3/2-Wegeventil, Serie 579
▶ Qn = 850 l/min ▶ NC ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 8x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ verblockbar ▶ Vorsteuerung: extern
 
Bauart Sitzventil
Vorsteuerung extern
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 8 bar
Steuer­druck
min./max.
2 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
  Verpolungssicher
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 18 ms
Ausschaltzeit 16 ms
Gewicht 0,093 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Bei einer Umgebungstemperatur bis 40°C beträgt der max. Betriebsdruck 10 bar.
Ausführungen mit Spannung kleiner 50 V DC, besitzen keinen Schutzkontakt
Der Steuerdruck muss mindestens so hoch sein, wie der Betriebsdruck.

Betriebsspannung
LED
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
Einschalt­leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
DC
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
12 V
-
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
Rot
-10% / +10%
-
1,7
-
-
-
-
-
24 V
24 V
-
-
-10% / +15%
-
3
2,6
2,2
1,8
-
110 V
110 V
-
-
-10% / +15%
-
4,2
3,4
3
2,4
-
230 V
230 V
-
-
-10% / +15%
-
3,2
2,8
2,3
2
-
230 V
230 V
Rot
-
-10% / +15%
-
3,4
3
2,5
2,2


 
 
Druckluft­anschluss
Betriebsspannung
Halte­leistung
Halte­leistung
Einschalt­leistung
Einschalt­leistung
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Steuer­anschluss
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC
Ø 8x1
Ø 8x1
Ø 4
12 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
Ø 8x1
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
-
12 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
-
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
-
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
-
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
Ø 8x1
12 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
Ø 8x1
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
-
12 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
-
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
-
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
-
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
...Materialnummer
Durchflusswert
Bem.
... 
Qn
 
... 
[l/min]
 
850
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
1) mit LED und Schutzdiode für Spannungsspitzenabbau in der Magnetspule
2) Statusanzeige LED: Rot
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Anschluss 1
2) Anschluss 2
3) Anschluss 3, Abluft darf nicht gedrosselt werden
4) Kern-Ø für M5
5) Sackloch 6 tief für Blechschraube 3,5
6) Befestigungsmöglichkeit für Bezeichnungsschild
7) Spule um 180° drehbar
8) LED
9) Anschluss 12

* Luft-Anschlussmodul (Pos. IV) montiert an Verkettungsventil (Pos. II) erlaubt zusätzliche Lufteinspeisung von der rechten Seite.
Endventil (Pos. III) entfällt.
I = Eingangsventil, II = Verkettungsventil, III = Endventil




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten