|
|
3/2-Wegeventil, 579
▶ Qn = 520 - 600 l/min ▶ NO ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Einzelventil ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
|
|
|
|
|
| Bauart |
Sitzventil |
| Vorsteuerung |
intern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Betriebsdruck min./max. |
2 bar / 8 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-15°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-15°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| |
Verpolungssicher |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Einschaltzeit |
18 ms |
| Ausschaltzeit |
16 ms |
| Gewicht |
0,093 kg |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Bei einer Umgebungstemperatur bis 40°C beträgt der max. Betriebsdruck 10 bar. |
| ■ |
Ausführungen mit Spannung kleiner 50 V DC, besitzen keinen Schutzkontakt |
|
12 V
|
-
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24 V
|
-
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24 V
|
-
|
-
|
Rot
|
-10% / +10%
|
-
|
1,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
24 V
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +15%
|
-
|
3
|
2,6
|
2,2
|
1,8
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
-
|
-10% / +15%
|
-
|
4,2
|
3,4
|
3
|
2,4
|
|
-
|
230 V
|
230 V
|
-
|
-
|
-10% / +15%
|
-
|
3,2
|
2,8
|
2,3
|
2
|
|
-
|
230 V
|
230 V
|
Rot
|
-
|
-10% / +15%
|
-
|
3,4
|
3
|
2,5
|
2,2
|
|
|
NO
|
|
Ø6x1
|
Ø6x1
|
12 V
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ø6x1
|
Ø6x1
|
24 V
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ø6x1
|
Ø6x1
|
24 V
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ø6x1
|
Ø6x1
|
-
|
24 V
|
24 V
|
2,2
|
1,8
|
3
|
2,6
|
|
|
Ø6x1
|
Ø6x1
|
-
|
110 V
|
110 V
|
3
|
2,4
|
4,2
|
3,4
|
|
|
Ø6x1
|
Ø6x1
|
-
|
230 V
|
230 V
|
2,3
|
2
|
3,2
|
2,8
|
|
|
Ø6x1
|
Ø6x1
|
-
|
230 V
|
230 V
|
2,5
|
2,2
|
3,4
|
3
|
|
|
Ø 8x1
|
Ø 8x1
|
12 V
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ø 8x1
|
Ø 8x1
|
24 V
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ø 8x1
|
Ø 8x1
|
24 V
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ø 8x1
|
Ø 8x1
|
-
|
24 V
|
24 V
|
2,2
|
1,8
|
3
|
2,6
|
|
|
Ø 8x1
|
Ø 8x1
|
-
|
110 V
|
110 V
|
3
|
2,4
|
4,2
|
3,4
|
|
|
Ø 8x1
|
Ø 8x1
|
-
|
230 V
|
230 V
|
2,3
|
2
|
3,2
|
2,8
|
|
|
Ø 8x1
|
Ø 8x1
|
-
|
230 V
|
230 V
|
2,5
|
2,2
|
3,4
|
3
|
|
|
|
520
|
-
|
|
|
520
|
-
|
|
|
520
|
1); 2)
|
|
|
520
|
-
|
|
|
520
|
-
|
|
|
520
|
-
|
|
|
520
|
2)
|
|
|
600
|
-
|
|
|
600
|
-
|
|
|
600
|
1); 2)
|
|
|
600
|
-
|
|
|
600
|
-
|
|
|
600
|
-
|
|
|
600
|
2)
|
|
|
|
|