Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Schalldämpfer, Serie SI1
▶ Sinterbronze
 
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Schalldämpfer  Sinterbronze
Gewinde  Messing
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Ø D
Ø D1
H
L
Liefermenge
[Stück]




G 1/8
6
5
2
4
10




G 1/4
8
6
3
6
10




G 3/8
10
8
3
7
5




G 1/2
15
12
5
9
2




G 3/4
20
17
3,4
8
2




G 1
26
23
5,5
9,5
2







In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten