Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie CD07
▶ Qn = 1200 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte Namur ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form A ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ einseitig betätigt
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Vorsteuerung intern
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. 3 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
3 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 228-1
  mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
Norm elektr. Anschluss EN 175301-803:2006
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker Siehe Tabelle unten
  Verpolungssicher
Kompa­tibilitäts­index 13, 14
Einschaltdauer 100 %

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt; Zink-Druckguss
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
ATEX optional: ATEX-Variante herstellbar durch Kombination des Basisventils ohne Spule mit ATEX-Spule.
ATEX-Kennzeichnung: siehe Katalogblatt ATEX-Spulen.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
Einschalt­leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,9
5,8
4,8
4,1


 
HHB
Druckluft­anschluss
Betriebsspannung
Halte­leistung
Halte­leistung
Einschalt­leistung
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steuerluft Entlüftung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 1/4
Grundplatte Namur
G 1/4
M5
24 V
-
-
-
-
-
-
230 V
230 V
4,8
4,1
6,9
G 1/4
Grundplatte Namur
G 1/4
M5
-
-
-
-
-
-
...Materialnummer
Einschalt­leistung
Durchflusswert
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Schutzart
Gewicht
Bem.
... 
AC 60 Hz
Qn
Qn
1▶2
Qn
2▶3
 
 
 
 
 
... 
 
[l/min]
[ms]
[ms]
 
[kg]
 
-
1200
1200
1200
25
45
IP 65
0,6
-
5,8
-
1200
1200
1200
-
-
-
-
1); 2)
1) Basisventil ohne Spule
2) ATEX optional
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar
HHB = Handhilfsbetätigung

Abmessungen
1) Nach Entfernen der Kappe Innengewinde M5 2) Gewindestift DIN 914 M5 x 20 3) O-Ring 16 x 2 (gehören zum Lieferumfang)




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten