Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie 740 CP
▶ Qn = 950 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 10x1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form A ▶ mit Drossel ▶ korrosionsgeschützt ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ beidseitig betätigt
 
Bauart Membransitzventil
Vorsteuerung intern
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Scheibenprinzip, Grundplattenprinzip 1-fach
Montage auf Sammel­anschlussleiste PRS-Leiste
Betriebsdruck min./max. 2 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Norm elektr. Anschluss EN 175301-803:2006
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
Kompa­tibilitäts­index Siehe Tabelle unten
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 40 ms
Gewicht Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyoxymethylen
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Frontplatte  Polyarylamid
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
ATEX optional: ATEX-Variante herstellbar durch Kombination des Basisventils ohne Spule mit ATEX-Spule.
ATEX-Kennzeichnung: siehe Katalogblatt ATEX-Spulen.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
Einschalt­leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
2,1
6,6
5,5
4,18
3,3
-
-
-
-
-
-
2,1
-
-
-
-


 
HHB
Druckluft­anschluss
Betriebsspannung
Halte­leistung
Halte­leistung
Einschalt­leistung
Einschalt­leistung
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø 10x1
Ø 10x1
M14x1
24 V
-
-
-
-
-
-
-
230 V
230 V
4,18
3,3
6,6
5,5
-
Ø 10x1
Ø 10x1
M14x1
-
-
-
-
-
-
-
...Materialnummer
Durchflusswert
Kompa­tibilitäts­index
Gewicht
Bem.
... 
Qn
 
 
 
... 
[l/min]
 
[kg]
 
950
14
0,52
1); 3)
950
13, 14
0,306
2); 4)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) ohne Leitungsdose
2) Basisventil ohne Spule
3) Verpolungssicher
4) ATEX optional
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Stopfbuchsenverschraubung M16x1,5
2) M5 Innengewinde unter Kappe zugänglich
3) Leitungsdose um jeweils 90°drehbar
4) Spule um jeweils 45° steckbar
5) Drosselschraube für die Entlüftungen 5 (R) und 3 (S)
6) Handhilfsbetätigung und Stellungsanzeige




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten