|
|

 |
|
5/2-Wegeventil, Serie CD04
▶ Qn= 900 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: 1/8-27 NPTF
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +65°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +65°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Druckluftanschluss |
nach ANSI B1.20.3 |
| |
| Gehäuse |
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
|
|
Stößel
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
900
|
900
|
900
|
70
|
|
|
|
Tastrolle
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
900
|
900
|
900
|
35
|
|
|
|
Handhebel, rastend, nicht rastend
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
900
|
900
|
900
|
15
|
|
|
|
Handhebel
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
900
|
900
|
900
|
60
|
|
|
|
Drehhebel, rastend
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
900
|
900
|
900
|
20
|
|
|
|
Knopf
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
1/8-27 NPTF
|
900
|
900
|
900
|
70
|
|
|
|
Nichtrostender Stahl
|
0,29
|
Fig. 1
|
|
|
Polyoxymethylen
|
0,35
|
Fig. 2
|
|
|
Polyoxymethylen
|
0,38
|
Fig. 3
|
|
|
Aluminium
|
0,36
|
Fig. 4
|
|
|
Nichtrostender Stahl; Kunststoff
|
0,56
|
Fig. 5
|
|
|
Polyoxymethylen
|
0,32
|
Fig. 6
|
|
|
|
|
|
 |