Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie ST
▶ Qn = 280 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8
 
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip metallisch dichtend
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Steuer­druck
min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 5 mg/m³ - 25 mg/m³
Befestigungsschraube M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2,5 Nm

Werkstoffe:
Gehäuse  Nichtrostender Stahl,  gehärtet
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Frontplatte  Polyamid
Gewindebuchse  Messing
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Hinweis: Das Produkt darf nur mit geölter Druckluft betrieben werden.

 
Druckluft­anschluss
Durchflusswert
 
 
 
 
 
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Qn
Betriebsdruck
min./max.
Steuerdruck
min./max.
Gewicht
Abb.
Bem.
Materialnummer
 
 
 
 
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
 
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
2 / 10
-- / 6
0,236
Fig. 3
1)
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
-0,95 / 10
2 / 10
0,231
Fig. 1
-
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,231
Fig. 2
-
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,235
Fig. 3
-
1) Achtung: Der minimale Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck (siehe nachfolgendes Diagramm "Steuerdruck").
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Steuerdruck
Pe = externer Steuerdruck, min.
PB = Betriebsdruck


Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-11-14, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten