|
 |
| Variantenübersicht |
 |
 |
 | ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Variantenübersicht
| |
 |
| Gewindeanschlüsse M5 - G 1/8 |
 |
 |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ Einfachwirkend, drucklos eingefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, Serie OCT
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ Einfachwirkend, drucklos ausgefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: durchgehend, verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: durchgehend, verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 |
| Steckanschlüsse Ø 4 - Ø 6 |
 |
 |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ Einfachwirkend, drucklos eingefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, Serie OCT
|
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ Einfachwirkend, drucklos ausgefahren ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung ▶ Kolbenstange: verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: durchgehend, verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde
| |
 | Minizylinder, ISO 6432, Serie OCT
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Anschlüsse: Ø 4 - Ø 6 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ Kolbenstange: durchgehend, verdrehgesichert, Außengewinde
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Zubehörübersicht |
 |
 |
 | Zubehörübersicht
|  | |
 |
| Zylinderbefestigungen |
 |
 |
 | MR3, Mutter für Zylinderbefestigung
|
▶ für OCT
| |
 | MS3, Fußbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 6432
| |
 | MF8, Flanschbefestigung
|
▶ Zylinderbefestigung nach ISO 6432
| |
 | AB3, Gabelbefestigung
|  | |
 |
| Kolbenstangenbefestigungen |
 |
 |
 | MR9, Mutter für Kolbenstange
|  | |
 | PM5, Ausgleichskupplung sphärisch
|  | |
 | AP2, Gabelkopf Stahl, verzinkt
|  | |
 | AP2, Gabelkopf
|
▶ Nichtrostender Stahl
| |
 | AP6, Gelenkkopf
|  | |
 |
| Führungseinheiten |
 |
 |
 | GU1, Führungseinheit
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Gleitlager ▶ Für Normzylinder ISO 6432
| |
 | GH1, Führungseinheit
|
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Gleitlager ▶ Für Normzylinder ISO 6432
| |
 |
| Drosselrückschlagventile |
 |
 |
 | Drosselrückschlagventile, Serie CC02
|
▶ Qn = 95 l/min ▶ Drosselrichtung: 2 → 1 ▶ Abluftdrosselung ▶ Steckanschluss - Steckhülse
| |
 | Drosselrückschlagventil, Serie CC04
|
▶ Qn = 70 - 390 l/min ▶ Drosselrichtung: 2 → 1 ▶ Abluftdrosselung ▶ Steckanschluss - Außengewinde
| |
 |
| Sensoren, -befestigungen, Zubehör |
 |
 |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST6
|
▶ 6 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M8, 3-polig
| |
 | Sensor, Serie ST8
|
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
| |
 | ST6, Sensorbefestigung
|
▶ Klemmstück ▶ für Serie ST6 ▶ zum Anbau an Zylinder Serie OCT, PRE
| |
 | ST8, Sensorbefestigung
|
▶ Klemmstück ▶ für Serie ST8 ▶ zum Anbau an Zylinder Serie OCT, PRE
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gerade
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M8, 3-polig ▶ offene Kabelenden, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 5-polig ▶ Aderenden verzinnt, 4-polig
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gerade
| |
 | M8x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M8x1, 3-polig ▶ gewinkelt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 4-polig
| |
 | M12x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M12, 4-polig
| |
 |