Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Profilzylinder, ISO 15552, Serie ICL
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Anschlüsse: G 1/8 - G 1/2 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsbeständig ▶ Kolbenstange: Außengewinde ▶ lebensmitteltauglich
 
Normen ISO 15552
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ 
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Kolben  Polyamid
Deckel vorne  Aluminium-Druckguss, eloxiert
Deckel hinten  Aluminium-Druckguss, eloxiert
Dichtung  Polyurethan
Mutter für Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Abstreifer  Polyester-Elastomer
Schmiermittel ISO 21469 (NSF-H1)
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 32 40 50 63 80
Kolbenkraft einfahrend [N] 435 665 1039 1766 2855
Kolbenkraft ausfahrend [N] 507 792 1237 1964 3167
Dämpfungslänge [mm] 11,5 15 17 16,5 19,5
Dämpfungsenergie [J] 4,8 9 15 27 54
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,45 0,76 1,1 1,17 2,5

+10 mm Hub [kg] 0,02 0,029 0,045 0,049 0,078
Hub max. [mm] 1850 1850 1850 1850 1800
Kolben-Ø [mm] 100 125      
Kolbenkraft einfahrend [N] 4639 7422      
Kolbenkraft ausfahrend [N] 4948 7731      
Dämpfungslänge [mm] 19,5 22      
Dämpfungsenergie [J] 88 140      
Gewicht 0 mm Hub [kg] 3,7 6,9      

+10 mm Hub [kg] 0,1 0,131      
Hub max. [mm] 1800 1800      

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
32
M10x1,25
G 1/8
12
40
M12x1,25
G 1/4
16
50
M16x1,5
G 1/4
20
63
M16x1,5
G 3/8
20
80
M20x1,5
G 3/8
25
Hub 25
R480060005
R480060018
R480060026
R480060036
R480060060
50
R480058830
R480059528
R480060027
R480058890
R480060061
80
R480060006
R480060019
R480060028
R480060037
R480060063
100
R480059075
R480060020
R480060029
R480060038
R480060064
125
R480060007
R480060021
R480060030
R480060039
R480059699
160
R480060008
R480059526
R480060031
R480060040
R480060065
200
R480060009
R480060022
R480060032
R480060041
R480059532
250
R480060010
R480060023
R480060033
R480060043
R480060066
320
R480060011
R480060024
R480060034
R480060042
R480060067
400
R480060012
R480059529
R480058941
R480060044
R480060068
500
R480060013
R480060025
R480060035
R480060045
R480060069

Wahlfreie Hublängen
und Optionen

Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
100
M20x1,5
G 1/2
25
125
M27x2
G 1/2
32
     
Hub 25
R480060070
R480060080
     
50
R480060071
R480060081
     
80
R480060072
R480060082
     
100
R480060073
R480060083
     
125
R480060074
R480060084
     
160
R480060075
R480060085
     
200
R480060076
R480060086
     
250
R480058909
R480060087
     
320
R480060077
R480060088
     
400
R480060078
R480060089
     
500
R480060079
R480060091
     

Wahlfreie Hublängen
und Optionen
     

Dämpfungsdiagramm


Abmessungen
S = Hub


Kolben-Ø
AM
ØB
d11
BG
E
EE
G
H
KK
KV
KW
L2
L8
L9
32
22
30
16
49,5
G 1/8
28
3,1
M10x1,25
16
5
16
94 ±0,4
5
40
24
35
16
54,5
G 1/4
33
3,1
M12x1,25
18
6
19
105 ±0,7
5
50
32
40
18
67
G 1/4
31
3,1
M16x1,5
24
8
24
106 ±0,7
6
63
32
45
18
78
G 3/8
38
3,1
M16x1,5
24
8
24
121 ±0,8
6
80
40
45
19
100
G 3/8
38
3,1
M20x1,5
30
10
30
128 ±0,8
0,5
100
40
55
19
120
G 1/2
42
3,1
M20x1,5
30
10
35
138 ±1
0,5
125
54
60
21
145
G 1/2
54
3,1
M27x2
41
13,5
45
160 ±1
0,6
...Kolben-Ø
L12
P
ØMM
g8
PL
RT
SW
TG
VA
VD
WH
ZJ

...32
6
4
12
16
M6
10
32,5 ±0,5
3,5
4
26
120

...40
6,5
5
16
17
M6
13
38,0 ±0,5
3,5
4
30
135

...50
8
7,7
20
16
M8
17
46,5 ±0,6
4
4
37
143

...63
8
11
20
19
M8
17
56,5 ±0,7
4
4
37
158

...80
10
11
25
19
M10
22
72,0 ±0,7
4
4
46
174

...100
10
17
25
19
M10
22
89,0 ±0,7
4
4
51
189

...125
13
27,5
32
20
M12
27
110 ±1,1
6
4
65
225




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten