|
 |
 | Pneumatische Positionsüberwachung, Serie MS01
|
▶ Prüfmodul MS01
| |
 | Serie MS01
|
▶ Prüfblock MS01-PA, Variante I, mit 2 x 3/2-Wegeventil ▶ Anschlussplatte aus Polyamid, glasfaserverstärkt ▶ Freiblasluft zuschaltbar
| |
 | Serie MS01
|
▶ Prüfblock MS01-AL, Variante I, mit 2 x 3/2-Wegeventil ▶ Anschlussplatte aus Aluminium-Druckguss ▶ Freiblasluft zuschaltbar
| |
 | Serie MS01
|
▶ Prüfblock MS01-PA, Variante II, mit 5/2-Wegeventil ▶ Anschlussplatte aus Polyamid, glasfaserverstärkt ▶ permanente Freiblasluft
| |
 | Serie MS01
|
▶ Prüfblock MS01-AL, Variante II, mit 5/2-Wegeventil ▶ Anschlussplatte aus Aluminium-Druckguss ▶ permanente Freiblasluft
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
 | 2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 800 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
| |
 | 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
| |
 | Endplatte rechts
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ B ▶ verblockbar ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ E/A-Erweiterung möglich ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Endplatte links, Endplatte rechts
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ A ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip mehrfach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Zwischenplatte, Anschlüsse 2 und 4 seitlich
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ B ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Zwischenplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ Typ A ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Eingangsplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip mehrfach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft ▶ für Serie MS01-PA
| |
 | Eingangsplatte
|
▶ Norm: ISO 15407-1 ▶ Baugröße: 26 mm ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip mehrfach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft ▶ für Serie MS01-AL
| |
 | Manometer
|
▶ Anschluss hinten ▶ Farbe Hintergrund: Weiß ▶ Skalenfarben: Schwarz / Rot ▶ Einheiten: bar / psi
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ DDL-Kabel ▶ Buchse (female), M12x1, 5-polig, A-codiert ▶ Stecker (male), M12x1, 5-polig, A-codiert ▶ geschirmt
| |
 | Verschluss-Schraube, Flachdichtung
|
▶ G 1/8 - G 3/8 ▶ FPT-S-RBI
| |
 | Trennstück
|
▶ Norm:ISO 15407-1 ▶ Typ B ▶ Baugröße:26 mm ▶ für MS01-PA, CD01-PA
| |
 | Trennstück
|
▶ Norm:ISO 15407-1 ▶ Baugröße:26 mm ▶ für MS01-AL, CD01-PA
| |
 |