|
|

 |
|
5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ verblockbar ▶ beidseitig pneumatisch betätigt ▶ ATEX zertifiziert
|
|
|
|
|
| Normen |
ISO 5599-1 |
| ATEX |
2G Ex mb II T4 2D Ex tD A21 T130°C |
| Bauart |
Schieberventil |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Grundplattenprinzip 1-fach |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 16 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +70°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +70°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druckluftanschlüsse |
Grundplatte ISO 5599-1 |
| Befestigungsschraube |
mit Innensechskant |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
2 Nm |
| Gehäuse |
Aluminium |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
5,2
|
1400
|
1,5 / 16
|
0,21
|
-
|
|
|
|
5,2
|
1400
|
1,5 / 16
|
0,21
|
1)
|
|
|
|
|
|
|
 |