Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Pneumatik
Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Drehantriebe
Zylinderzubehör
Sensorik
Ventilsysteme
Feldbus-Anbindungen
Linkstruktur AES
Linkstruktur AS-i
Linkstruktur BDC
Linkstruktur CMS
Linkstruktur CMS, B-Design
Ergänzungsprodukte
Linkstruktur DDL
Linkstruktur VDS
Wegeventile
Strom- und Sperrventile
Druckregelventile
Greif- und Vakuumtechnik
Aufbereitung von Druckluft
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Kundenspezifische Lösungen
Technische Informationen
Archiv
Ersatzteile
Modulerweiterung
▶ Komponente für VS mit B-Design Schnittstelle ▶ mit 2 x Relais
Umgebungstemperatur min./max.
-5°C / +60°C
Schutzart, mit Stecker
IP 65
max. Ausgangsstrom pro Ausgang
2 A
Suche im Katalog
Suchen
Erweiterte Suche
Zubehör
Zubehör
Dokumentation
Datenblatt
Betriebsanleitung
GSD/EDS Dateien
Technische Bemerkungen
■
Über diese "Modulerweiterung" können Verbraucher mit bis zu 2 A in eine Bus/VS-Konfiguration integriert werden. Je Bus/VS-Konfiguration sind bis zu 3 Modulerweiterungen möglich.
Typ
Anzahl der Ausgänge
Betriebsanleitung
Materialnummer
mit 2 x Relais
2
R412008961
R412008705
Lieferung inkl. 2 Zugankererweiterungen und Dichtung
Abmessungen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.