|
|

 |
|
5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ ATEX geeignet
|
|
|
|
|
| Normen |
ISO 15407-1 |
| ATEX |
3 G |
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Zertifikate |
LABS-frei |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 16 bar |
|
Steuerdruck
min./max.
|
Siehe Tabelle unten |
| Umgebungstemperatur min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Mediumstemperatur min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Druckluftanschluss |
nach ISO 15407-1 |
| Befestigungsschraube |
M4 mit Innensechskant |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
2,5 Nm |
| Gehäuse |
Polyamid; Polyoxymethylen |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
1010
|
1010
|
1010
|
-- / 16
|
-15 / +50
|
-15 / +50
|
|
|
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
1010
|
1010
|
1010
|
2 / 16
|
-15 / +50
|
-15 / +50
|
|
|
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
Grundplatte DIN ISO 15407-1
|
1010
|
1010
|
1010
|
2 / 16
|
+0 / +50
|
+0 / +50
|
|
|
|
|
|
|
 |