|
|

 |
|
5/2-Wegeventil, Serie LS04 AF
▶ Qn = 180 - 310 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø 4 - Ø 6 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, Industriesteckverbinder, 2-polig ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Vorsteuerung |
intern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Betriebsdruck min./max. |
3 bar / 8 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| |
Schutzklasse nach DIN EN 61140 elektrisch |
Klasse III |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 50 |
| Schutzbeschaltung |
Z-Diode |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Einschaltzeit |
10 ms |
| Ausschaltzeit |
30 ms |
| Störaussendung nach |
EN 61000-6-4:2002 |
| Störfestigkeit nach |
IEC 61000-6-2:2005 |
| Befestigungsschraube |
M3 |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube |
0,5 Nm |
| Gehäuse |
Polyoxymethylen |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Das Produkt ist Teil des EasyHandling Systems. |
|
|
|
Ø 4
|
Ø 4
|
Ø 4
|
24 V
|
0,3
|
0,8
|
180
|
0,047
|
|
|
Ø 6
|
Ø 6
|
Ø 6
|
0,27
|
1,5
|
310
|
|
|
|
|
|
|
 |